这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SNS 噪声源电缆

这种兼容型电缆可用来连接 SNS 噪声源和 X 系列信号分析仪、ESA 系列频谱分析仪和 NFA 系列噪声系数分析仪。它具有多种长度,最长可达 20 英尺(6.1 米)。346 和 347 系列噪声源均可以使用标准 BNC 电缆。

  • 11730A 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺) 11730A 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺) 

    11730A 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。

  • 11730B 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺) 11730B 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺) 

    11730B 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。

  • 11730C 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺) 11730C 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺) 

    11730C 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺)

    Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。