这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SNS噪声源电缆

这种兼容型电缆可用来连接SNS噪声源和最新的NFA系列噪声系数分析仪,具有多种长度,最长可达20英尺(6.1米)。346和347噪声源系列均可使用标准BNC电缆,[部件编号8120-1840]。

  • 11730A 功率传感器和SNS噪声源电缆(1.5米/5英尺) 11730A 功率传感器和SNS噪声源电缆(1.5米/5英尺) 

    11730A 功率传感器和SNS噪声源电缆(1.5米/5英尺)

    11730A功率传感器电缆(灰色)可与8480、E系列功率传感器(不包括E9320系列峰值和平均值传感器)和SNS系列噪声源共同使用。

  • 11730B 功率传感器和SNS噪声源电缆(3米/10英尺) 11730B 功率传感器和SNS噪声源电缆(3米/10英尺) 

    11730B 功率传感器和SNS噪声源电缆(3米/10英尺)

    11730B功率传感器电缆(灰色)可与8480、E系列功率传感器(不包括E9320系列峰值和平均值传感器)和SNS系列噪声源共同使用。

  • 11730C 功率传感器和SNS噪声源电缆(6.1米/20英尺) 11730C 功率传感器和SNS噪声源电缆(6.1米/20英尺) 

    11730C 功率传感器和SNS噪声源电缆(6.1米/20英尺)

    11730C功率传感器电缆(灰色)可与8480、E系列功率传感器(不包括E9320系列峰值和平均值传感器)和SNS系列噪声源共同使用。