这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N432A 和 432A 热敏电阻功率计

432A / N432A 功率计是一款自动自平衡的功率计,可与温度补偿热敏电阻传感器结合使用高效率和良好的射频(RF)匹配是 478A 和 8478B 同轴及 486 系列(现已停产)波导热敏电阻底座的特征,它们覆盖从 10 MHz 到 40 GHz 的频率范围。每个热敏电阻底座均提供数据,显示六个频率上的校准系数和有效效率,这些数据可以直接追溯到美国国家标准与技术研究所(NIST)在这些频率上的标准。NIST 在这些频率上提供校准服务。

产品比较——功率传感器和热敏电阻底座(特价)

Keysight Technologies F and S Award Logo

比较所有的热敏电阻功率计 (1)

  • N432A 热敏电阻功率计 N432A 热敏电阻功率计 (1) 

    N432A 热敏电阻功率计

    N432A 热敏电阻功率计是一款自动自平衡功率计,可与配有温度补偿热敏电阻底座的传感器结合使用。