这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

卫星电源系统解决方案

是德太阳阵列仿真器(SAS)是具备 480 W 输出的直流电源,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。 从根本上讲,SAS 是一个电容输出极低的电流源,能够仿真各种条件下不同阵列的 I-V 曲线。 您可以通过 IEEE-488.2 总线进行编程,并在 SAS 中轻松生成 I-V 曲线。 您还可以预先编程多达 60 个易失性/非易失性表格。

卫星电源系统解决方案
系列 图片 描述
E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器 N4360_Family-Border.gif 最新的模块化太阳能阵列仿真器是一款小型的 2U 高、双路输出的直流电源,能够仿真各种条件下不同阵列的 I-V 曲线。 可提供每路高达 600W 的输出,符合 LAN、USB、GPIB 的标准
E4350B 和 E4351B 太阳能电池阵列仿真器 Keysight E4350 Solar Array Simulators 是德太阳能电池阵列仿真器是一款直流电源,能够仿真各种条件下不同阵列的 I-V 曲线。
N3300A 系列 Keysight N3300A Series DC Electronic Loads 是德直流电子负载可为您提供灵活性,以测试广泛的应用
6600 系列 N5700 系列 6670 Series Power Supplies 高效、紧凑型大功率电源具备增强的特性,可优化和加速自动化测试。
  • E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器 E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器 

    E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器

    E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器可以精确仿真不同阵列在各种环境条件下的 I-V 曲线。

相关行业和技术