这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
值得信赖的功率测量
E 系列功率传感器将校准系数保存在 EEPROM 中,可在宽广的频率范围和动态范围内工作。
- 10 MHz 至 26.5 GHz 的宽广频率范围(取决于传感器)
- 动态范围十分宽广的传感器(-70 dBm 至 +20 dBm)
- 准确的连续波平均功率测量
- 与 EPM、EPM-P 和 P 系列功率计配合使用
- 校准系数存储在 EEPROM 中
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
起价
E4413A CW 功率传感器可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率。
起价
E4412A CW 功率传感器可以在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率。
下一页
特色资源
需要帮助或遇到问题?