这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E441XA 连续波功率传感器

  • 可以与EPM、EPM-P以及P系列功率计一起使用
  • 很宽的动态范围传感器(-70 dBm至+20 dBm)
  • 精确地测量CW平均功率
  • 10 MHz 至 26.5 GHz的宽频率范围(取决于传感器)
  • 存储在EEPROM上的校准因数

产品比较-功率和热敏电阻座(专用)

找到满足您需要的功率计/功率传感器

  • 选择一款数字万用表,以查看有关交货、规范、选件、附件等信息

对比产品资料中的全部内容 (2)

查找产品

  • E4412A 宽动态范围功率传感器、E系列 E4412A 宽动态范围功率传感器、E系列 (1) 

    E4412A 宽动态范围功率传感器、E系列

    E4412A CW功率传感器能够测量10 MHz至18 GHz频率范围内和-70至+20 dBm(90 dB动态范围)功率范围之内的平均功率。

  • E4413A 宽动态范围功率传感器、E系列 E4413A 宽动态范围功率传感器、E系列 (1) 

    E4413A 宽动态范围功率传感器、E系列

    E4413A CW功率传感器能够测量50 MHz至26.5 GHz频率范围内-70至+20 dBm (90 dB动态范围)功率范围之内的平均功率。