这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

噪声源

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

选择产品进行比较

2 / 12 符合的产品

排序:
产品 最小频率范围 最大频率范围 超噪比(ENR)-典型值 超噪比自动下载 温度补偿 连用
R347B 毫米波噪声源,R 频段,26.5 至 40 GHz R347B 毫米波噪声源,R 频段,26.5 至 40 GHz 26.5 GHz 40 GHz 10-13 dB No No NFA, X-Series (PXA, MXA)  
Q347B 毫米波噪声源,Q 频段,33 至 50 GHz Q347B 毫米波噪声源,Q 频段,33 至 50 GHz 33 GHz 50 GHz 6-13 dB No No NFA, X-Series (PXA, MXA)