这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SNS 系列噪声源

SNS 系列噪声源与 NFA 系列噪声系数分析仪配合使用, 使测量设置更简便,同时增加了精确度与可靠度。当与NFA系列分析仪连接时,此噪声源会自动下载电子化储存的校准数据到分析仪中,并自动测量其本身的温度以补偿校准数据。它包含一定频率范围内及一定剩余噪声比(ENR)内的同轴连接器类型的测量应用。

对比产品资料中的全部内容 (3)

  • N4000A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 6 dB) N4000A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 6 dB) (1) 

    N4000A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 6 dB)

    The SNS series N4000A noise source is designed for accurately measuring devices with low noise figure, with a frequency range of 10 MHz to 18 GHz and nominal ENR 6 dB.

  • N4001A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 15 dB) N4001A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 15 dB) (1) 

    N4001A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 15 dB)

    The SNS series N4001A noise source is ideal for general purpose use with a low reflection coefficent and a nominal ENR of 15 dB from 10 MHz to 18 GHz.

  • N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) (1) 

    N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB)

    The SNS series N4002A noise source was designed to measure DUT noise figures reliable and accurately up to 30 dB from 10 MHz to 26.5 GHz.