这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
选择适合您特定需求的噪声源
无论您是使用系统、子系统、子组件还是分立器件,其中的每一个元器件都有可能带来噪声,影响接收机的整体性能。 通过测量和降低噪声系数,您可以得到更具竞争力的元器件。
SNS 系列噪声源与 NFA 系列噪声系数分析仪配合使用,可简化测量设置,提升准确度和可靠性。
当连接到 NFA 系列分析仪时,噪声源会自动将电子版的校准数据下载到分析仪,并自动测量其自身的温度,对校准数据加以补偿。
这涵盖了不同频率范围、超噪比(ENR)和同轴连接器类型的应用。
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
SNS 系列 N4001A 噪声源在 10 MHz 至 18 GHz 的频率范围内具有低反射系数和 15 dB 的标称 ENR,是通用测量的理想选择。
SNS 系列 N4002A 噪声源旨在可靠和准确地测量 10 MHz 到 26.5 GHz DUT、高达 30 dB 的噪声系数。
SNS 系列 N4000A 噪声源是专为精确测量低噪声的设备而设计的,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz,标称 超噪声比ENR 为 6 dB。
下一页
使用适合的工具扩展您的测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
保护您的创新投资
特色资源
需要帮助或遇到问题?