这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

NFA 噪声系数分析仪

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

选择产品进行比较

7 / 7 符合的产品

排序:
产品 最小频率范围 最大频率范围 速度 带宽 Noise Figure Uncertainty Gain Uncertainty
N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz 10 MHz 40 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz 10 MHz 26.5 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz 10 MHz 7 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz 10 MHz 3.6 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz [已停产] N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

10 MHz 6.7 GHz <70 ms/测量 6种选择——100 kHz至4 MHz ± <0.05 dB using a 4-7 dB ENR Noise Source ± <0.17 dB
N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz的 噪声系数分析仪 [已停产] N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz的 噪声系数分析仪 [已停产]

基本配置价格: 不适用

10 MHz 26.5 GHz <70 ms/测量 6种选择——100 kHz至4 MHz ± <0.05 dB using a 4-7 dB ENR Noise Source ± <0.17 dB
N8973A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 3 GHz [已停产] N8973A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 3 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

10 MHz 3.0 GHz <50 ms/测量 6种选择——100 kHz至4 MHz ± <0.05 dB using a 4-7 dB ENR Noise Source ± <0.17 dB