这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

NFA 噪声系数分析仪

使用为快速、精确和可重复测量专门设计的NFA系列高性能噪声系数分析仪优化噪声系数。主要特性包括简单的用户界面、图形显示、数据存储、可选带宽,以及用于通过/失败测试的屏上极限线。现在。一台NFA系列就能实现高达26.5GHz的可靠测量。

产品比较-噪声系数分析仪和噪声源 (特别选件)

对比产品资料中的全部内容 (7)

  • N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz (1) 

    N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围
    • 2.4 mm(阳头)输入连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz (1) 

    N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围
    • N 型(阴头)输入连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz (1) 

    N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的频率范围
    • N 型(阴头)输入连接器
    • 与SNS系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz (1) 

    N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 3.6 GHz 的频率范围
    • N 型(阴头)输入连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • N8973A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 3 GHz [已停产] N8973A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 3 GHz [已停产] (1) 

    N8973A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 3 GHz [已停产]

    N8973A是高性能的噪声系数分析仪,适用于快速、精确和可重复的噪声系数测量。

  • N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz [已停产] N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz [已停产] (1) 

    N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz [已停产]

    • 单机实现频率范围 10 MHz 至 6.7 GHz
    • 标准APC型 (m) 连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容
    • 欲了解详细情况, 请点击技术资料连接
       

  • N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz的 噪声系数分析仪 [已停产] N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz的 噪声系数分析仪 [已停产] (1) 

    N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz的 噪声系数分析仪 [已停产]

    N8975A是一款高性能噪声系数分析仪,用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量……