比较产品
功率计和功率传感器
价格如有变更,恕不另行通知。
选择特性
4 / 44 符合的产品
产品 | 通道 | 功率范围 | Frequency Range | 速度 | Compatible Power Sensors / Power Meters | 特性 | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E8486A 波导功率传感器
基本配置价格: US$ 11,890 |
1 | · Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm) · Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm) |
60 GHz to 90 GHz | 不适用 | · N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters · N1911A/12A and N8262A P-series power meters |
· Maximum SWR: Option 100: <1.06 Option 200: <1.28 |
Waveguide flange: UG-387/U Flange, EIA WR-12 |
N432A 热敏电阻功率计
|
1 | • 8478B 热敏电阻底座传感器 -30 dBm(1 uW)至 +10 dBm(10 mW) • 478A 热敏电阻底座传感器 -30 dBm(1 uW)至 +10 dBm(10 mW) |
• 8478B 传感器 10 MHz 至 18 GHz • 478A 传感器 10 MHz 至 10 GHz |
高达 3 个读数/秒 | 8478B 和 478A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
V8486A 波导功率传感器
基本配置价格: US$ 9,449 |
1 | -30 to +20 dBm | 50 GHz to 75 GHz | 不适用 | · E4416A/17A EPM-P power meters · N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters · E1416A VXI power meters · N1911A/12A and N8262A P-series power meters |
Maximum SWR: <1.06 | Waveguide Flange UG-385/U |
W8486A 波导功率传感器
基本配置价格: US$ 9,892 |
1 | -30 to +20 dBm | 75 GHz to 110 GHz | 不适用 | · E4416A/17A EPM-P power meters · N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters · E1416A VXI power meters · N1911A/12A and N8262A P-series power meters |
Maximum SWR: <1.08 | Waveguide Flange UG-387/U |
V3500A 手持式射频功率计
|
1 | -63 dBm 至 +20 dBm | 10 MHz 至 6 GHz | 在高速模式下,每秒钟可读取 23 次 | 不适用 | · 测量平均功率 · 集成的功率传感器和显示器 |
N 型 |
N1913A EPM 系列单通道功率计
|
1 | • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm • 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm • Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm • E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm • E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm |
• U2000 传感器 9kHz 至 24 GHz • N8480 传感器 100kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz |
高达 400 个读数/秒 | • U2000 系列 • N8480 系列 • 8480 系列 • E4410A 系列 • E9300 系列 (不支持E9320 系列) |
• Measure average power • Easy to use keypad and color display |
Several connector types are available, power sensors dependent |
L2051XA 10 MHz 至 6 GHz LAN 宽动态范围平均功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 5,516 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 6 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Average, time selectivity in average mode | N |
L2052XA 10 MHz 至 18 GHz LAN 宽动态范围平均功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 6,318 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 18 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Average, time selectivity in average mode | N |
N1914A EPM 系列双通道功率计
|
2 | • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm • 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm • Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm • E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm • E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm |
• U2000 传感器 9kHz 至 24 GHz • N8480 传感器 100kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz |
Up to 200 readings / second on each channel | • U2000 系列 • N8480 系列 • 8480 系列 • E4410A 系列 • E9300 系列 (不支持 E9320 系列) |
• Measure average power • Easy to use keypad and color display |
Several connector types are available, power sensors dependent |
L2053XA 10 MHz 至 33 GHz LAN 宽动态范围平均功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 7,823 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 33 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Average, time selectivity in average mode | 3.5mm |
L2061XA 10 MHz 至 6 GHz LAN 宽动态范围平均功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 8,023 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 6 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | N |
N1911A P 系列单通道功率计
基本配置价格: US$ 8,773 |
1 | • N1920 Sensors -35 to +20 dBm • E9320 Sensors -65 to +20 dBm • E9300 Sensors -60 to +44 dBm • E441XA Sensors -70 to +20 dBm • 8480 Sensors -70 to +44 dBm • Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm |
• N8480 传感器 100kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz • E9320 传感器 50 MHz 至 18 GHz • N192X 传感器 50 MHz 至 40 GHz |
高达 1500 个读数/秒 | • N8480 系列 • 8480 系列 • E441xA 系列 • E9320 系列 • E9300 系列 • N192xA 系列 |
· Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements · Internal zeroing and calibration · 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling | Several connector types are available, power sensors dependent |
L2062XA 10 MHz 至 18 GHz LAN 宽动态范围平均峰值功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 10,029 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 18 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | N |
L2063XA 10 MHz 至 33 GHz LAN 宽动态范围平均峰值功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 11,533 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 33 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | 3.5mm |
N1912A P 系列双通道功率计
基本配置价格: US$ 12,335 |
1 | N1920 Sensors -35 to +20 dBm * E9320 Sensors -65 to +20 dBm * E9300 Sensors -60 to +44 dBm * E441XA Sensors -70 to +20 dBm * 8480 Sensors -70 to +44 dBm | • N8480 传感器 100kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz • E9320 传感器 50 MHz 至 18 GHz • N192X 传感器 50 MHz 至 40 GHz |
高达 1500 个读数/秒 | • N8480 系列 • 8480 系列 • E441xA 系列 • E9320 系列 • E9300 系列 • N192xA 系列 |
· Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements · Internal zeroing and calibration · 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling | Several connector types are available, power sensors dependent |
U2053XA 10 MHz 至 33 GHz USB 宽动态范围平均功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 6,318 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 33 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Average, time selectivity in average mode | 3.5mm |
U2063XA 10 MHz 至 33 GHz USB 宽动态范围平均功率传感器
![]() 基本配置价格: US$ 8,023 |
1 | -70 to +26 dBm | 10 MHz to 33 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | 3.5mm |
N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准)
|
2 | • N1920 Sensors -35 to +20 dBm • E9300 Sensors -60 to +44 dBm • E441XA Sensors -70 to +20 dBm • 8480 Sensors -70 to +44 dBm • Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm |
• N8480 传感器 100 kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz • E9320 传感器 50 MHz 至 18 GHz • N192X 传感器 50 MHz 至 40 GHz |
高达 1500 个读数/秒 | • 8480 系列 • E4410A 系列 • E9300 系列 • N1920A 系列 |
· compact, slim, LXI-C compliant peak power meter · enables LAN-based automated measurements · N1911/12A features/programming codes compatible | Several connector types are available, power sensors dependent |
E4416A EPM-P 系列单通道功率计
基本配置价格: US$ 5,560 |
1 | E9320 传感器 -65 dBm 至 +20 dBm * E9300 传感器 -60 dBm 至 +44 dBm * E441XA 连续波传感器 -70 dBm 至 +20 dBm * 8480 传感器 -70 dBm 至 +44 dBm | • N8480 传感器 100kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz • E9320 传感器 50 MHz 至 18 GHz |
高达 1000 个读数/秒 | • E9300系列 • E9320系列 • E441xA系列 • 8480系列 |
测量峰值、平均值及定时选通功率 | Several connector types are available, power sensors dependent |
U2049XA 10 MHz 至 6 GHz/33 GHz LAN 功率传感器
|
1 | –70 to +20 dBm | 10 MHz to 6 GHz/33 GHz | Up to 10,000 readings/sec | - | · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | 3.5mm (m) |
U2044XA 10 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器
基本配置价格: US$ 6,961 |
1 | –70 to +26 dBm | 10 MHz to 18 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | N-type (m) |
U2043XA 10 MHz 至 18 GHz USB 宽动态范围平均功率传感器
基本配置价格: US$ 4,822 |
1 | –70 to +26 dBm | 10 MHz to 18 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | · Measure average, time selectivity in average mode | N-type (m) |
U2042XA 10 MHz 至 6 GHz USB 峰值和平均功率传感器
基本配置价格: US$ 6,010 |
1 | –70 to +26 dBm | 10 MHz to 6 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling | N-type (m) |
U2041XA 10 MHz 至 6 GHz USB 宽动态范围平均功率传感器
基本配置价格: US$ 3,931 |
1 | –70 to +26 dBm | 10 MHz to 6 GHz | Up to 50,000 readings/sec | - | · Measure average, time selectivity in average mode | N-type (m) |
U8487A 10 MHz – 50 GHz USB 热电偶功率传感器
基本配置价格: US$ 5,629 |
1 | -35 to +20 dBm | 10 MHz to 50 GHz | Up to 900 readings/sec | N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) | · Measure average power · Comes with free N1918A Power Panel Software |
不适用 |
E4417A EPM-P系列双通道功率计
|
2 | E9320 传感器 -65 dBm 至 +20 dBm * E9300 传感器 -60 dBm 至 +44 dBm * E441XA 连续波传感器 -70 dBm 至 +20 dBm * 8480 传感器 -70 dBm 至 +44 dBm | • N8480 传感器 100kHz 至 50 GHz • 8480 传感器 10 MHz 至 50 GHz • Q/R/V/W8486A 传感器 26.5 GHz 至 110 GHz • E441XA CW 传感器 10 MHz 至 33 GHz • E9300 传感器 9 kHz 至 24 GHz • E9320 传感器 50 MHz 至 18 GHz |
高达 1000 个读数/秒 | • 8480 系列 • E4410A 系列 • E9300 系列 • E9320 系列 |
测量峰值、平均值及时间选通功率 | Several connector types are available, power sensors dependent |
U8488A 10 MHz – 67 GHz USB 热电偶功率传感器
基本配置价格: US$ 7,650 |
1 | -35 to +20 dBm | 10 MHz to 67 GHz | Up to 900 readings/sec | N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) | · Measure average power · Comes with free N1918A Power Panel Software |
不适用 |
U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器
基本配置价格: US$ 3,103 |
1 | -35 to +20 dBm | DC/10 MHz to 18 GHz | Up to 400 readings/sec | N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) | · Measure average power · Comes with free N1918A Power Panel Software |
不适用 |
U8485A 直流/10 MHz – 33 GHz USB 热电偶功率传感器
基本配置价格: US$ 4,408 |
1 | -35 to +20 dBm | DC/10 MHz to 33 GHz | Up to 400 readings/sec | N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) | · Measure average power · Comes with free N1918A Power Panel Software |
不适用 |
U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器
|
1 | -30 to +20 dBm (peak/gated) ), -45 dBm to 20 dBm (average only mode) | 50 MHz to 18 GHz | Up to 25,000 readings/sec | 8990B (with N1918A Software installed) | · Measure peak and average power · Comes with free N1918A Power Analysis Manager License |
不适用 |
U2022XA 50 MHz 至 40 GHz USB 峰值和平均功率传感器
|
1 | -30 to +20 dBm (peak/gated), -45 dBm to 20 dBm (average only mode) | 50 MHz to 40 GHz | Up to 25,000 readings/sec | 8990B (with N1918A Software installed) | · Measure peak and average power · Comes with free N1918A Power Analysis Manager License |
不适用 |
U2000A 10 MHz - 18 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 4,259 |
1 | -60 dBm 至 +20 dBm | 10 MHz 至 18 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
U2000B 10 MHz - 18 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 5,953 |
1 | -30 dBm 至 +44 dBm | 10 MHz 至 18 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
U2000H 10 MHz - 18 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 4,824 |
1 | -50 dBm 至 +30 dBm | 10 MHz 至 18 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
U2001A 10 MHz - 6 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 3,265 |
1 | -60 dBm to +20 dBm sensor option dependant | 3 MHz to 6 GHz sensor option dependant | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
U2001B 10 MHz - 6 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 4,959 |
1 | -30 dBm 至 +44 dBm | 10 MHz 至 6 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
U2001H 10 MHz - 6 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 3,830 |
1 | -50 dBm 至 +30 dBm | 10 MHz 至 6 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
U2002A 50 MHz - 24 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 5,241 |
1 | -60 dBm 至 +20 dBm | 10 MHz to 24 GHz Sensor option dependant | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | 3.5mm (m) |
U2002H 50 MHz - 24 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 5,818 |
1 | -50 dBm 至 +30 dBm | 50 MHz 至 24 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | 3.5mm (m) |
U2004A 9 kHz - 6 GHz USB 功率传感器
基本配置价格: US$ 3,682 |
1 | -60 dBm 至 +20 dBm | 9 kHz 至 6 GHz | 110 readings / sec at Fast mode | N1913A/14A | • 测量平均功率 | N 型(阳头) |
53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz
|
1 | · 8480 Sensors -70 dBm to 44 dBm | 不适用 | 2 | 8480 Series | Counter/power meter/DMM combination * saves space in system rack * excellent for microwave link maintenance * optional battery power | 不适用 |
U8489A 直流至 120 GHz USB 热电偶功率传感器
|
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
8990B 峰值功率分析仪 [已停产]
基本配置价格: 不适用 |
2 | -35 to +20 dBm (CW) -25 to +20 dBm (Pulse) |
50 MHz to 40 GHz | > 1500 readings/second | P-series (N1921A and N1922A) | Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements • Internal zeroing and calibration • 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling | Several connector types are available, power sensors dependent |
N1918A 功率分析管理软件(含授权许可证)和功率面板软件(免费) [已淘汰]
基本配置价格: 不适用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |