这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的VXI 仪器控制和系统盘

  • E1497A V743/64 VXI 嵌入式控制器 [已淘汰] E1497A V743/64 VXI 嵌入式控制器 [已淘汰] 

    E1497A V743/64 VXI 嵌入式控制器 [已淘汰]

    These high-performance message-based controllers use PA-RISC technology to deliver extraordinary performance and direct VXI access.

  • E6234A VXI Pentium PC Controller 166 MHz/32 MB [已淘汰] E6234A VXI Pentium PC Controller 166 MHz/32 MB [已淘汰] 

    E6234A VXI Pentium PC Controller 166 MHz/32 MB [已淘汰]

    The Keysight E6234A is a C-size, 2-slot, message-based, PC controller and can be used in either the E84XXA series mainframes, the E1401B or the E1421B Mainframe.

  • E6235A VXI Pentium PC Controller (200 MHz/32 MB) [已淘汰] E6235A VXI Pentium PC Controller (200 MHz/32 MB) [已淘汰] 

    E6235A VXI Pentium PC Controller (200 MHz/32 MB) [已淘汰]

    The Keysight E6235A is a C-size, 2-slot, message-based PC controller and can be used in either the E84XX series, the E1401B, or the E1421B Mainframe.

  • E9850A VXI 奔腾 PC 控制器,450 MHz,Windows 95/NT [已淘汰] E9850A VXI 奔腾 PC 控制器,450 MHz,Windows 95/NT [已淘汰] 

    E9850A VXI 奔腾 PC 控制器,450 MHz,Windows 95/NT [已淘汰]

    Keysight E9850A 是 C 型、2 槽、基于消息的 VXI 嵌入式 PC 控制器,运行 Win NT 4.0 操作系统。

  • E1498A V743/100 VXI 嵌入式控制器 [已停产] E1498A V743/100 VXI 嵌入式控制器 [已停产] 

    E1498A V743/100 VXI 嵌入式控制器 [已停产]

    Keysight E1498A V743/100 嵌入式控制器是 C 型、1 插槽 VXI 模块....

  • E3249A VXI SCSI System Disk with DAT Drive [已淘汰] E3249A VXI SCSI System Disk with DAT Drive [已淘汰] 

    E3249A VXI SCSI System Disk with DAT Drive [已淘汰]

    The Keysight E3249A is a C-size 2-slot VXI mass storeage module that consists of a 2.1-Gbyte system disk and a 4-Gbyte (8 Gbytes with data compression) DAT drive.

  • E3249B E3249B VXI SCSI 系统盘,带 DAT 驱动程序 [已淘汰] E3249B E3249B VXI SCSI 系统盘,带 DAT 驱动程序 [已淘汰] 

    E3249B E3249B VXI SCSI 系统盘,带 DAT 驱动程序 [已淘汰]

    Keysight E3249A是C尺寸、2槽VXI宏存储模块,它包括2.1GB系统盘和4GB(8GB,对数据压缩)DAT驱动程序。

  • E6232A VXI Pentium PC 控制器 Windows 95,133 MHz [已淘汰] E6232A VXI Pentium PC 控制器 Windows 95,133 MHz [已淘汰] 

    E6232A VXI Pentium PC 控制器 Windows 95,133 MHz [已淘汰]

    The Keysight E6232A is a C-size, 2-slot, message-based, PC controller.

  • E6237A VXI 奔腾实时控制器(LynxOS/166 MHz) [已淘汰] E6237A VXI 奔腾实时控制器(LynxOS/166 MHz) [已淘汰] 

    E6237A VXI 奔腾实时控制器(LynxOS/166 MHz) [已淘汰]

    Keysight E6237A 是 C 型、2 插槽、使用消息的实时控制器,可用于所有 Keysight C 型主机

  • E9851A VXI Pentium PC 控制器,700 MHz,Windows NT [已淘汰] E9851A VXI Pentium PC 控制器,700 MHz,Windows NT [已淘汰] 

    E9851A VXI Pentium PC 控制器,700 MHz,Windows NT [已淘汰]

    Keysight E9851A 是 C 型、2 槽、基于消息的 VXI 嵌入式 PC 控制器,运行 Windows®NT 4.0 操作系统。

  • RAD-EPC8B VXI B-size Embedded PC Controller, 486DX2/66 [已淘汰] RAD-EPC8B VXI B-size Embedded PC Controller, 486DX2/66 [已淘汰] 

    RAD-EPC8B VXI B-size Embedded PC Controller, 486DX2/66 [已淘汰]

    The Keysight RADEPC8B PC controller is a B-size, 2 to 5-slot, VXI module that can be used with the 20-slot B-size HP E1302A mainframe.