这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued VXI Mainframes

This page provides additional information for discontinued Keysight VXI mainframes.

  • E1300A B 型 9 插槽主机 [已淘汰] E1300A B 型 9 插槽主机 [已淘汰] 

    E1300A B 型 9 插槽主机 [已淘汰]

    Keysight E1300A B 型 VXI 主机提供 9 个插槽

  • E1302A 20-Slot B-Size VME/VXI Mainframe [已淘汰] E1302A 20-Slot B-Size VME/VXI Mainframe [已淘汰] 

    E1302A 20-Slot B-Size VME/VXI Mainframe [已淘汰]

    The Keysight E1302A is a high-performance, 350 W VME/VXI B-size VXI mainframe.

  • E8402A C 型 VXI 主机,13 插槽 [已淘汰] E8402A C 型 VXI 主机,13 插槽 [已淘汰] 

    E8402A C 型 VXI 主机,13 插槽 [已淘汰]

    Keysight E8402A 是 Keysight VXI 主机系列中具有中等功率、增强监测功能的主机。

  • E1300B B 型 9 插槽 VME/VXI 主机 [已停产] E1300B B 型 9 插槽 VME/VXI 主机 [已停产] 

    E1300B B 型 9 插槽 VME/VXI 主机 [已停产]

    Keysight E1300B B 型 VXI 主机具有更强大的双风扇散热性能,可支持要求最苛刻的 B 型模块

  • E1301B B 型 9 插槽 VXI 主机 [已停产] E1301B B 型 9 插槽 VXI 主机 [已停产] 

    E1301B B 型 9 插槽 VXI 主机 [已停产]

    Keysight E1301B B 型 VXI 主机具有更强大的双风扇散热性能,可支持要求最苛刻的 B 型模块

  • E1401B C 型 VXI 大功率主机,13 插槽 [已停产] E1401B C 型 VXI 大功率主机,13 插槽 [已停产] 

    E1401B C 型 VXI 大功率主机,13 插槽 [已停产]

    Keysight E1401B 是是德中等功率、高性能 C 型 13 插槽 VXI 主机。

  • E1401T VXI C 型开发主机 [已淘汰] E1401T VXI C 型开发主机 [已淘汰] 

    E1401T VXI C 型开发主机 [已淘汰]

    The Keysight E1401T mainframe allows easy access to modules that are being developed or repaired.

  • E1421B C型、6槽 VXI 主机 [已停产] E1421B C型、6槽 VXI 主机 [已停产] 

    E1421B C型、6槽 VXI 主机 [已停产]

    Keysight E1421B C型、 6槽 VXI 主机是一款简洁紧凑、经济高效的解决方案,非常适用于比13槽E1401B或E84XX 系列C型主机需要更少插槽的配置。

  • E8408A C 型 VXI 主机,4 插槽 [已停产] E8408A C 型 VXI 主机,4 插槽 [已停产] 

    E8408A C 型 VXI 主机,4 插槽 [已停产]

    4 插槽,C 型 VXI 主机。

  • E8751A VXI Foundation System [已淘汰] E8751A VXI Foundation System [已淘汰] 

    E8751A VXI Foundation System [已淘汰]

    The Keysight E8751A provides core test-system products in a fully integrated system.

  • E8754A E8754A VXI Foundation System [已淘汰] E8754A E8754A VXI Foundation System [已淘汰] 

    E8754A E8754A VXI Foundation System [已淘汰]

    The Keysight E8754A provides core test-system products in a fully integrated system.

  • E8758A VXI Foundation System [已淘汰] E8758A VXI Foundation System [已淘汰] 

    E8758A VXI Foundation System [已淘汰]

    The Keysight E8758A VXI foundation system provides core test-system products in a fully integrated system.