这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的材料测试设备 [已停止生产]

This page provides additional information for discontinued and obsolete Keysight products.

  • 85070B 高温电介质探头套件 [已淘汰] 85070B 高温电介质探头套件 [已淘汰] 

    85070B 高温电介质探头套件 [已淘汰]

    Keysight 85070B 电介质探头适用于液体或半固体材料的测量。

  • 85070C High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 85070C High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 

    85070C High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰]

    The Keysight 85070C dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.

  • 85070M 电介质探头测量系统,3 GHz [已淘汰] 85070M 电介质探头测量系统,3 GHz [已淘汰] 

    85070M 电介质探头测量系统,3 GHz [已淘汰]

    Keysight 85070M 是完全可配置的材料测量系统,由 Keysight 85070B 电介质探头套件、网络分析仪、电缆、探头座和预先配置的 Keysight Vectra PC 组成。

  • 85071B Materials Measurement Software [已淘汰] 85071B Materials Measurement Software [已淘汰] 

    85071B Materials Measurement Software [已淘汰]

    The Keysight 85071B has been replaced by the Keysight 85071C.

  • 85071C 开关及控制主机箱 [已淘汰] 85071C 开关及控制主机箱 [已淘汰] 

    85071C 开关及控制主机箱 [已淘汰]

    3499系列为自动测试工程(ATE)应用提供高速、高密度电∕光开关解决方案,它的售价和体积均比前期产品Keysight 3488A 减少了30%。

  • 85301B 天线和放大器雷达截面测量系统,2 GHz 至 20 GHz [已淘汰] 85301B 天线和放大器雷达截面测量系统,2 GHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    85301B 天线和放大器雷达截面测量系统,2 GHz 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 85301B天线和雷达断面测量系统提供进行自动远场天线辐射图或雷达断面测量所需要的仪器。

  • 85301C 天线和雷达截面测量 [已淘汰] 85301C 天线和雷达截面测量 [已淘汰] 

    85301C 天线和雷达截面测量 [已淘汰]

    Keysight 85301C天线和雷达断面测量系统提供进行自动远场天线辐射图或雷达断面测量所需要的仪器。

  • 85370A 天线定位装置编码器 [已淘汰] 85370A 天线定位装置编码器 [已淘汰] 

    85370A 天线定位装置编码器 [已淘汰]

    Keysight 85370A天线位置编码器可与能在任何天线定位系统中使用的Keysight 8530A微波接收机一起,容易地手动测量天线辐射图。

  • 85071D Materials Measurement Software [已淘汰] 85071D Materials Measurement Software [已淘汰] 

    85071D Materials Measurement Software [已淘汰]

    The 85071D software calculates the permittivity and permeability of material samples loaded into sections of coaxial airline or rectangular waveguide.

  • 85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 

    85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰]

    The Keysight 85070D dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.

  • 85070E 介电探头套件 [已停产] 85070E 介电探头套件 [已停产] 

    85070E 介电探头套件 [已停产]

    Keysight 85070E介电探头套件与是德网络分析仪一起使用,可以确定许多介电材料的固有电磁特点。

  • 85071E 材料测量软件 [已停产] 85071E 材料测量软件 [已停产] 

    85071E 材料测量软件 [已停产]

    • 简化使用 S 参数网络分析仪测量介电常数和磁导率的过程
    • 支持多种格式:er’、er”、tan delta、ur´、ur"、tan um 和 Cole-Cole