这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

多端口测试仪

无论您是测量微波差分元器件和/或测量高度集成的多端口元器件,是德都能够提供各种多端口测试仪来满足您的测量需求。多端口测试仪可以极大地缩短当前多信号路径器件的测试时间。

大部分多端口应用都需要分析和管理超大型 S 参数文件。例如,12 端口标准文件通常在 9 MB 或以上,其中包括 144 个独立的 S 参数元素。为了节省分析时间,大多数客户选择 N1930B 物理层测试系统(PLTS)软件工具分析数据。N1930B-1FP PLTS Studio 软件模块选件可用于实验室外的后期测量,例如时间、频率、RLCG 和眼图分析等。使用该工具提升的效率通常在前一个或两个项目中即被抵消。

对比产品资料中的全部内容 (19)

查找产品

  • U3022AE06 26.5 GHz,6 端口固态测试仪 [已停产] U3022AE06 26.5 GHz,6 端口固态测试仪 [已停产] (1) 

    U3022AE06 26.5 GHz,6 端口固态测试仪 [已停产]

    Multiport test set, 26.5 GHz, 6-port solid-state extension test set

  • U3022AE10 26.5 GHz、10 端口机械测试仪 U3022AE10 26.5 GHz、10 端口机械测试仪 (1) 

    U3022AE10 26.5 GHz、10 端口机械测试仪

    多端口测试仪,26.5 GHz、10 端口机械开关扩展测试仪

  • U3022AH10 26.5 GHz、10 端口机械测试仪 [已停产] U3022AH10 26.5 GHz、10 端口机械测试仪 [已停产] (1) 

    U3022AH10 26.5 GHz、10 端口机械测试仪 [已停产]

    多端口测试仪,26.5 GHz、10 端口大功率机械开关扩展测试仪

  • U3022AM06 26.5 GHz、6 端口机械测试仪 U3022AM06 26.5 GHz、6 端口机械测试仪 (1) 

    U3022AM06 26.5 GHz、6 端口机械测试仪

    多端口测试仪,26.5 GHz、6 端口机械开关扩展测试仪

  • U3042AE04 26.5 GHz、4 端口固态测试仪 U3042AE04 26.5 GHz、4 端口固态测试仪 (1) 

    U3042AE04 26.5 GHz、4 端口固态测试仪

    多端口测试仪,26.5 GHz、4 端口固态扩展测试仪

  • U3042AE08 26.5 GHz、8 端口固态测试仪 U3042AE08 26.5 GHz、8 端口固态测试仪 (1) 

    U3042AE08 26.5 GHz、8 端口固态测试仪

    多端口测试仪,26.5 GHz、8 端口固态扩展测试仪

  • U3042AE12 26.5 GHz、12 端口固态测试仪 U3042AE12 26.5 GHz、12 端口固态测试仪 (1) 

    U3042AE12 26.5 GHz、12 端口固态测试仪

    U3042AE12 多端口测试仪可以与 4 端口 PNA-L 或 PNA-X 网络分析仪(配有选件 551)结合使用,提供多达 16 端口且经过校准的全交叉测量。

  • U3042AE16 26.5 GHz、16 端口固态测试仪 U3042AE16 26.5 GHz、16 端口固态测试仪 (1) 

    U3042AE16 26.5 GHz、16 端口固态测试仪

    U3042AE16 是一款 26.5 GHz、16 端口固态扩展测试仪,可与 4 端口 N5242A PNA-X 结合使用,为您提供 20 端口全交叉测试解决方案。

  • U3042AM04 26.5 GHz、4 端口机械测试仪 U3042AM04 26.5 GHz、4 端口机械测试仪 (1) 

    U3042AM04 26.5 GHz、4 端口机械测试仪

    • 多端口测试仪,26.5 GHz、4 端口机械开关扩展测试仪

  • U3042AM12 26.5 GHz、12 端口机械测试仪 U3042AM12 26.5 GHz、12 端口机械测试仪 (1) 

    U3042AM12 26.5 GHz、12 端口机械测试仪

    多端口测试仪,26.5 GHz、12 端口机械开关扩展测试仪