这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频和微波测试附件

 多种特殊供应的测试附件和标准配置的测试附件已于 2010 年 6 月 1 日停产。

本页提供已停产和废型的是德射频和微波测试附件的其它信息。

  • 适配器和连接器 [已停产] 适配器和连接器 [已停产] 

    适配器和连接器 [已停产]

    已停产的计量级、仪器级和通用级适配器具有高达 110 GHz 的频率。

  • 放大器 [已停产] 放大器 [已停产] 

    放大器 [已停产]

  • 衰减器 [已停产] 衰减器 [已停产] 

    衰减器 [已停产]

    关于已停产和废型衰减器的产品支持信息

  • 衰减器/开关驱动器 [已停产] 衰减器/开关驱动器 [已停产] 

    衰减器/开关驱动器 [已停产]

    已停产的衰减器/开关驱动器、驱动器和配电板、电缆

  • 偏置网络 [已停产] 偏置网络 [已停产] 

    偏置网络 [已停产]

    已停产的宽带大功率偏置网络

  • 检波器 [已停产] 检波器 [已停产] 

    检波器 [已停产]

    已停产的检波器: 平面掺杂势垒检波器、低势垒肖特基二极管检波器和宽带定向检波器

  • 定向耦合器和定向桥 [已停产] 定向耦合器和定向桥 [已停产] 

    定向耦合器和定向桥 [已停产]

    已停产的同轴单端口和双端口定向耦合器、混合耦合器和射频桥

  • 滤波器 [已停产] 滤波器 [已停产] 

    滤波器 [已停产]

    已停产的滤波器和套件: 低通、高通、旁通滤波器和调谐软件

  • 功率分配器和分离器  [已停产] 功率分配器和分离器 [已停产] 

    功率分配器和分离器 [已停产]

    已停产的功率分配器和分离器

  • 功率限幅器  [已停产] 功率限幅器 [已停产] 

    功率限幅器 [已停产]

    已停产的功率限幅器 : 微博震幅器

  • 探头 [已停产] 探头 [已停产] 

    探头 [已停产]

    已停产的探头和附件套件: 差分、无源、电介质、高温和电阻分压器

  • 射频和微波开关 [已停产] 射频和微波开关 [已停产] 

    射频和微波开关 [已停产]

    已停产的开关: 固态 SPDT、EM 旁通、矩阵、多端口和转换开关

  • 端子(负载)、开路和短路 [已停止生产] [已停产] 端子(负载)、开路和短路 [已停止生产] [已停产] 

    端子(负载)、开路和短路 [已停止生产] [已停产]

    已停产的同轴端子(负载)、开路和短路

  • 波导附件 [已停产] 波导附件 [已停产] 

    波导附件 [已停产]

    关于已停产和废型波导附件的产品支持信息

  • 11691D Coaxial Directional Coupler, 2 GHz to 18 GHz [已淘汰] 11691D Coaxial Directional Coupler, 2 GHz to 18 GHz [已淘汰] 

    11691D Coaxial Directional Coupler, 2 GHz to 18 GHz [已淘汰]

    The Keysight 11691D is a single coupler for 2 to 18 GHz with a 20 dB coupling factor.

  • 11692D Coaxial Dual-Directional Coupler, 2 GHz to 18 GHz [已淘汰] 11692D Coaxial Dual-Directional Coupler, 2 GHz to 18 GHz [已淘汰] 

    11692D Coaxial Dual-Directional Coupler, 2 GHz to 18 GHz [已淘汰]

    The Keysight 11692D is a dual-directional coupler for 2 to 18 GHz with a 20 dB coupling factor. With 30 dB directivity to 8 GHz and 26 dB to 18 GHz, it is useful for broadband reflectometry.

  • 11974 系列预选毫米波混频器 [已停产] 11974 系列预选毫米波混频器 [已停产] 

    11974 系列预选毫米波混频器 [已停产]

    • 频率范围:26.5 至 75 GHz
    • 对以下器件的频率范围进行了扩展:PSA 系列、E4407B ESA、8560E/EC、8566B 和 70000 系列频谱分析仪

  • N5521A Adapter, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (f), 0.01 to 40 GHz [已淘汰] N5521A Adapter, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (f), 0.01 to 40 GHz [已淘汰] 

    N5521A Adapter, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (f), 0.01 to 40 GHz [已淘汰]

    The Keysight N5521A is a instrument-grade, 2.92 mm male to 2.92 mm female adapter with 0.01 to 40 GHz operation frequency.

  • N5521C Adapter, 2.92 mm (f) to 2.92 mm (f), 0.01 to 40 GHz [已淘汰] N5521C Adapter, 2.92 mm (f) to 2.92 mm (f), 0.01 to 40 GHz [已淘汰] 

    N5521C Adapter, 2.92 mm (f) to 2.92 mm (f), 0.01 to 40 GHz [已淘汰]

    The Keysight N5521C is a instrument-grade, 2.92 mm female to 2.92 mm female adapter with 0.01 to 40 GHz operation frequency.