这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

机械校验套件

测量已知器件而非校准标准件是一个验证网络分析仪是否正常工作的直接方法。是德提供同轴和波导校验套件。

比较所有校验套件 (10)

  • 85051B 验证套件,7 mm 85051B 验证套件,7 mm (1) 

    85051B 验证套件,7 mm

    85051B 验证套件拥有一个 7 mm 连接器,可覆盖从 0.045 至 18 GHz 的频率范围。

  • 85053B 验证套件,3.5 mm 85053B 验证套件,3.5 mm (1) 

    85053B 验证套件,3.5 mm

    85053B 验证套件拥有一个 3.5 mm 连接器,可覆盖从 0.045 至 18 GHz 的频率范围。

  • 85055A 验证套件,N 型 85055A 验证套件,N 型 (1) 

    85055A 验证套件,N 型

    Keysight 85055A N 型验证套件可用于验证网络分析仪在工作时能否达到其规定性能。

  • 85057B 验证套件,2.4 毫米 85057B 验证套件,2.4 毫米 (1) 

    85057B 验证套件,2.4 毫米

    Keysight 85057B 验证套件具有 2.4 毫米的连接器,覆盖频率范围 0.045 至 50 GHz。

  • 85058V 验证套件,1.85 毫米 85058V 验证套件,1.85 毫米 (1) 

    85058V 验证套件,1.85 毫米

    85058V 验证套件,1.85 毫米

  • R11645A 验证套件,WR-28 R11645A 验证套件,WR-28 (1) 

    R11645A 验证套件,WR-28

    Keysight R11645A 验证套件拥有一个W-28连接器,可覆盖从 26.5 至 40 GHz 的频率范围。

  • Q11645A 验证套件,WR-22 Q11645A 验证套件,WR-22 (1) 

    Q11645A 验证套件,WR-22

    Keysight Q11645A 验证套件拥有一个W-22连接器,可覆盖从 33 至 50 GHz 的频率范围。

  • U11645A 验证套件,WR-19 U11645A 验证套件,WR-19 (1) 

    U11645A 验证套件,WR-19

    Keysight U11645A 验证套件拥有一个W-19连接器,可覆盖从 40 至 60 GHz 的频率范围。

  • V11645A 验证套件,WR-15 V11645A 验证套件,WR-15 (1) 

    V11645A 验证套件,WR-15

    Keysight V11645A 验证套件拥有一个W-15连接器,可覆盖从 50 至 75 GHz 的频率范围。

  • W11645A 验证套件,WR-10 W11645A 验证套件,WR-10 (1) 

    W11645A 验证套件,WR-10

    Keysight W11645A 验证套件拥有一个W-10连接器,可覆盖从 75 至 110 GHz 的频率范围。