这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的信号分析仪

对已停产信号分析仪的产品支持信息。请了解新一代是德频谱分析仪和信号分析仪产品。

  • 11757B Multipath Fading Simulator/Signature Test Set [已淘汰] 11757B Multipath Fading Simulator/Signature Test Set [已淘汰] 

    11757B Multipath Fading Simulator/Signature Test Set [已淘汰]

    The 11757B fading simulator provides precise measurements (M-curve and S-curve data) on how well digital microwave radio equalizers handle a fade.

  • 11758V Digital Radio Test System [已淘汰] 11758V Digital Radio Test System [已淘汰] 

    11758V Digital Radio Test System [已淘汰]

    The 11758V digital radio test system provides the key measurements for the installation, maintenance and service of digital microwave radio systems.

  • 11947A Transient Limiter with High-Pass Filter [已淘汰] 11947A Transient Limiter with High-Pass Filter [已淘汰] 

    11947A Transient Limiter with High-Pass Filter [已淘汰]

    The Keysight 11947A Transient Limiter with High-Pass Filter protects the spectrum analyzer input from damage caused by high-level transients.

  • 3589A Spectrum/Network Analyzer, 10 Hz to 150 MHz [已淘汰] 3589A Spectrum/Network Analyzer, 10 Hz to 150 MHz [已淘汰] 

    3589A Spectrum/Network Analyzer, 10 Hz to 150 MHz [已淘汰]

    The Keysight 3589A breaks through the speed/resolution/accuracy barrier.

  • 82357A USB/GPIB 接口 [已淘汰] 82357A USB/GPIB 接口 [已淘汰] 

    82357A USB/GPIB 接口 [已淘汰]

    The Keysight 82357A provides a direct connection from the USB port on your notebook or desktop PC to GPIB instruments.

  • 84300A Electromagnetic Immunity Test System [已淘汰] 84300A Electromagnetic Immunity Test System [已淘汰] 

    84300A Electromagnetic Immunity Test System [已淘汰]

    Keysight 84300A electromagnetic immunity test systems are designed to perform radiated and conducted immunity tests .

  • 8449B 微波前置放大器,1 GHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 8449B 微波前置放大器,1 GHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    8449B 微波前置放大器,1 GHz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 8449B 微波前置放大器是高增益、低噪声放大器,可为用于检测和分析极低信号的任何射频/微波频谱分析仪提供附加的灵敏度。

  • 85620A 宏存储器模块 [已淘汰] 85620A 宏存储器模块 [已淘汰] 

    85620A 宏存储器模块 [已淘汰]

    Keysight 85620A 宏存储器模块是 Keysight 8560A、8560B 和 8560E 系列便携式频谱分析仪的插入模块。

  • 85629B 测试和调整模块 [已淘汰] 85629B 测试和调整模块 [已淘汰] 

    85629B 测试和调整模块 [已淘汰]

    这一适用于Keysight 8560, 8560E, 8560EC, 8561, 8561E, 8561EC, 8563, 8563E 和 8563EC 的附件使您能容易地维修频谱分析仪。

  • 85640A 便携式跟踪发生器,300 kHz 至 2.9 GHz [已淘汰] 85640A 便携式跟踪发生器,300 kHz 至 2.9 GHz [已淘汰] 

    85640A 便携式跟踪发生器,300 kHz 至 2.9 GHz [已淘汰]

    Keysight 85640A 是 MIL 级的便携式跟踪发生器,可由Keysight 8560A, 8561A/B 及 8562A/B 便携式频谱分析仪使用。

  • 85671A 相噪测量实用程序 [已淘汰] 85671A 相噪测量实用程序 [已淘汰] 

    85671A 相噪测量实用程序 [已淘汰]

    Keysight 85671A 相噪测量实用程序是从 Keysight 8560 系列频谱分析仪至相噪测试仪的可下载程序。

  • 85672A 寄生响应测量实用程序 [已淘汰] 85672A 寄生响应测量实用程序 [已淘汰] 

    85672A 寄生响应测量实用程序 [已淘汰]

    有了 Keysight 85672A寄生响应测量实用程序,就可自动进行 5 种最常用的频谱分析仪测量。

  • 85685A RF Preselector [已淘汰] 85685A RF Preselector [已淘汰] 

    85685A RF Preselector [已淘汰]

  • 85710A 数字无线电专用件 [已淘汰] 85710A 数字无线电专用件 [已淘汰] 

    85710A 数字无线电专用件 [已淘汰]

    使用 Keysight 便携式频谱分析仪的测量专用件,保证数字无线电系统的高质量传输。

  • 85901A AC Power Source [已淘汰] 85901A AC Power Source [已淘汰] 

    85901A AC Power Source [已淘汰]

    The Keysight 85901A Portable AC Power Source works with your test equipment to provide the power you need, where you need it.

  • 85902A Burst Carrier Trigger Accessory [已淘汰] 85902A Burst Carrier Trigger Accessory [已淘汰] 

    85902A Burst Carrier Trigger Accessory [已淘汰]

    The Keysight 85902A provides a TTL timing reference that allows your spectrum analyzer to trigger directly off the RF signal when performing transmitter tests.

  • 85905A 前置放大器,75 Ohms [已淘汰] 85905A 前置放大器,75 Ohms [已淘汰] 

    85905A 前置放大器,75 Ohms [已淘汰]

    Keysight CaLan 85905A 是 Keysight CaLan 8591C 有线电视分析仪使用的 75 Ω 前置放大器。

  • E1779A 充电电池组 [已淘汰] E1779A 充电电池组 [已淘汰] 

    E1779A 充电电池组 [已淘汰]

    现在,当您把 Keysight E1779A 充电电池组用于 Keysight ESA-L 系列,ESA-E 系列和 ESA-L1500A 频谱分析仪时,即可实现无线缆连接的频谱分析。

  • E4406A VSA 系列发射机测试仪,7 MHz 至 4 GHz [已淘汰] E4406A VSA 系列发射机测试仪,7 MHz 至 4 GHz [已淘汰] 

    E4406A VSA 系列发射机测试仪,7 MHz 至 4 GHz [已淘汰]

    Keysight E4406A 矢量信号分析仪(VSA)系列发射机测试仪是全功能的矢量信号分析仪,它能满足无线通信研发和制造工程师的测试需要。

  • E9285B Modulation Analysis Software [已淘汰] E9285B Modulation Analysis Software [已淘汰] 

    E9285B Modulation Analysis Software [已淘汰]

    The E9285B is no longer available, the replacement products are X-Series Measurement Applications.

  • LTPC1 笔记本电脑 [已淘汰] LTPC1 笔记本电脑 [已淘汰] 

    LTPC1 笔记本电脑 [已淘汰]

    Keysight LTPC1型笔记本电脑支持89600系列基于PC的矢量信号分析仪。

  • N1996A CSA 频谱分析仪 [已淘汰] N1996A CSA 频谱分析仪 [已淘汰] 

    N1996A CSA 频谱分析仪 [已淘汰]

    基本的便携式和台式频谱分析仪,具有高达 6 GHz 的激励响应。

  • N2717A Performance Verification and Adjustment... [已淘汰] N2717A Performance Verification and Adjustment... [已淘汰] 

    N2717A Performance Verification and Adjustment... [已淘汰]

    The Keysight N2717A performance verification and adjustment software allows fast and accurate testing of Keysight ESA spectrum analyzers.

  • N9320A 射频频谱分析仪,9 kHz 至 3 GHz [已淘汰] N9320A 射频频谱分析仪,9 kHz 至 3 GHz [已淘汰] 

    N9320A 射频频谱分析仪,9 kHz 至 3 GHz [已淘汰]

    N9320A 是停产产品,已由 N9320B 替代。

  • 3588A Spectrum Analyzer [已淘汰] 3588A Spectrum Analyzer [已淘汰] 

    3588A Spectrum Analyzer [已淘汰]

    The Keysight 3588A spectrum analyzer provides comprehensive frequency-domain measurements and covers the baseband through IF frequency range of 10 Hz to 150 MHz.

  • 89650S 26.5GHz 矢量信号分析捆绑套件 [已淘汰] 89650S 26.5GHz 矢量信号分析捆绑套件 [已淘汰] 

    89650S 26.5GHz 矢量信号分析捆绑套件 [已淘汰]

    89650S 矢量信号分析捆绑套件可以在 3Hz 到 26.5GHz 之间以及 80MHz 分析带宽和 75dB(典型)的动态范围内进行完整的射频和调制分析。

  • E1779B 充电式电池组 [已停产] E1779B 充电式电池组 [已停产] 

    E1779B 充电式电池组 [已停产]

    Keysight E1779B 是与 ESA 频谱分析仪搭配使用的锡镍充电式电池组。

  • E3238S/35688E 信号开发系统 [已停产] E3238S/35688E 信号开发系统 [已停产] 

    E3238S/35688E 信号开发系统 [已停产]

    Keysight E3238S 使用宽带步进 FFT 技术,在保持高分辨率和宽动态范围的同时实现极快的扫描。

  • E3238S/N6820E 信号巡测系统 [已停产] E3238S/N6820E 信号巡测系统 [已停产] 

    E3238S/N6820E 信号巡测系统 [已停产]

    与扫描分析仪不同,该系统提供快速、广泛的频谱搜索和高分辨率。 E3238S/N6820E 包含全部的核心信号处理工具,可对感兴趣的信号进行数据检测和捕获。