这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

机架安装套件和器件

是德机架安装套件可提供将监视器、键盘和产品安装到是德机架中的解决方案。

机架和机箱解决方案产品目录

  • 34190A 机架安装套件 34190A 机架安装套件 

    34190A 机架安装套件

    Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。

  • 34191A 2U 双凸缘套件 34191A 2U 双凸缘套件 

    34191A 2U 双凸缘套件

    2U 双凸缘套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 镶条、若干螺钉和螺母)。

  • 34192A 3U 双镶条套件 34192A 3U 双镶条套件 

    34192A 3U 双镶条套件

    3U Dual Flange Kit (includes two 3U flanges, screws, and nuts based on 5063-9214).

  • 34193A 3U 机架安装套件,适用于选件 1CM 34193A 3U 机架安装套件,适用于选件 1CM 

    34193A 3U 机架安装套件,适用于选件 1CM

    3U Rack Mount Kit for Opt 1CM (includes 3U flange, ½ width 3U filler panel, screws, and nuts based on 5063-9243).

  • 34194A 双锁连接套件 34194A 双锁连接套件 

    34194A 双锁连接套件

    双锁连接套件(基于 5061-8769)。

  • J1519BC 用于 14 至 19 英寸监视器的监视器机架安装套件 J1519BC 用于 14 至 19 英寸监视器的监视器机架安装套件 

    J1519BC 用于 14 至 19 英寸监视器的监视器机架安装套件

    J1519BC 监视器机架安装套件可确保您的监视器安全可靠。

  • 上架镶条和把手 上架镶条和把手 

    上架镶条和把手

    把手和上架镶条可用于所有 System II 机柜。