这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于机架的小型部件、电缆和适配器

是德提供多种小型部件、电缆和适配器,可完善您的机架和机箱解决方案。

机架和机箱解决方案产品目录

  • E3669B BNC-BNC(阴头)至(阴头)面板 E3669B BNC-BNC(阴头)至(阴头)面板 

    E3669B BNC-BNC(阴头)至(阴头)面板

    Keysight E3669B 是一款 BNC 至 BNC 阴头至阴头面板。

  • E3668B 馈通面板,44 毫米(1.74 英寸) E3668B 馈通面板,44 毫米(1.74 英寸) 

    E3668B 馈通面板,44 毫米(1.74 英寸)

    当电缆或探头需要从机架内部穿过前端时,可以使用 Keysight E3668B 馈通面板。

  • C2786-00012C 后门合页 C2786-00012C 后门合页 

    C2786-00012C 后门合页

    Keysight C2786-00012C 后门合页可用于是德产品的后门。

  • E7797A 安装硬件,装饰性 E7797A 安装硬件,装饰性 

    E7797A 安装硬件,装饰性

    可在需要额外的或替代硬件时订购 Keysight E7797A 安装硬件。

  • E7694A 安装硬件,非装饰性 E7694A 安装硬件,非装饰性 

    E7694A 安装硬件,非装饰性

    可在需要额外的或替代硬件时订购 Keysight E7694A 安装硬件。

  • E7731A 填充面板,1 个 EIA 单元 E7731A 填充面板,1 个 EIA 单元 

    E7731A 填充面板,1 个 EIA 单元

    Keysight E7731A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间。

  • E7732A 填充面板,2 个 EIA 单元 E7732A 填充面板,2 个 EIA 单元 

    E7732A 填充面板,2 个 EIA 单元

    Keysight E7732A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间,可使机架呈现完整的外观。

  • E7733A 填充面板,3 个 EIA 单元 E7733A 填充面板,3 个 EIA 单元 

    E7733A 填充面板,3 个 EIA 单元

    Keysight E7733A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间。

  • E7734A 填充面板,4 个EIA 单元 E7734A 填充面板,4 个EIA 单元 

    E7734A 填充面板,4 个EIA 单元

    Keysight E7734A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间。

  • E7735A 填充面板,5 个EIA 单元 E7735A 填充面板,5 个EIA 单元 

    E7735A 填充面板,5 个EIA 单元

    Keysight E7735A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间。

  • E7736A 填充面板,6 个EIA 单元 E7736A 填充面板,6 个EIA 单元 

    E7736A 填充面板,6 个EIA 单元

    Keysight E7736A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间。

  • E7737A 填充面板,7 个 EIA 单元 E7737A 填充面板,7 个 EIA 单元 

    E7737A 填充面板,7 个 EIA 单元

    Keysight E7737A 填充面板是一款平面金属面板,用于填充是德机柜正面的空余空间。