这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的示波器

此页提供是德已停产的示波器及附件产品的支持信息. 请了解新一代是德示波器产品。

  • 3000系列示波器、双通道60-200 MHz 带宽  [已停产] 3000系列示波器、双通道60-200 MHz 带宽 [已停产] 

    3000系列示波器、双通道60-200 MHz 带宽 [已停产]

    3000系列示波器的工作范围为从60 MHz到200 MHz,这一范围使得用户能够以业内最低价获取所需性能和特性。

  • 54500-Series Oscilloscopes [已停产] 54500-Series Oscilloscopes [已停产] 

    54500-Series Oscilloscopes [已停产]

    Product support information for your discontinued and obsolete 54500-Series Oscilloscopes.

  • 54600台式便携示波器 [已停产] 54600台式便携示波器 [已停产] 

    54600台式便携示波器 [已停产]

    这款低成本便携示波器主要用于调试数字模拟混和系统和数字系统。这些便携式示波器具有60 至500 MHz的带宽、MegaZoom深内存技术和先进的触发功能

  • 54600-Series Oscilloscopes [已停产] 54600-Series Oscilloscopes [已停产] 

    54600-Series Oscilloscopes [已停产]

    Product support information for your discontinued and obsolete 54600-Series Oscilloscopes.

  • 54800-Series Infiniium Oscilloscopes [已停产] 54800-Series Infiniium Oscilloscopes [已停产] 

    54800-Series Infiniium Oscilloscopes [已停产]

    Product support information for your discontinued and obsolete 54800-Series Infiniium Oscilloscopes.

  • 通用Infiniium示波器 [已停产] 通用Infiniium示波器 [已停产] 

    通用Infiniium示波器 [已停产]

    Infiniium 54830系列示波器拥有高达 1-GHz 的带宽、基于Windows的界面及模拟型控制按钮。现在,它还拥有了业内领先的、高达128 Mpts的 MegaZoom 深内存。

  • 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产] 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产] 

    54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产]

    Keysight 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统提供最高性能的端对端测量系统。

  • Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产] Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产]

    16 GHz 至 32 GHz 实时实验室用示波器,具有 2 Gpts 存储器,提供业界最高的实时示波器测量精度、唯一的 30 GHz 示波器探测系统和首款特定应用测量软件。

  • DSO5000系列便携式示波器 [已停产] DSO5000系列便携式示波器 [已停产] 

    DSO5000系列便携式示波器 [已停产]

    新一代DSO5000A系列便携式示波器,具有100 Mhz、300 Mhz和500 Mhz三种带宽模式

  • InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号)  [已停产] InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产] 

    InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产]

  • Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产] Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产] 

    Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产]

    600 MHz 至 1 GHz 数字存储器和混合信号示波器,包括开放式 Windows XP Pro® 操作系统、高达 128 Mpts 的存储器和 InfiniiScan。

  • DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 [已停产] DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 [已停产] 

    DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 [已停产]

    DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器

  • Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停产] Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停产] 

    Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停产]

    • 250 MHz 至 2 GHz
    • 4 种 DSO 型号
    • 15 英寸 XGA 显示屏
    • 250,000 个波形/秒的更新速率

  • Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产] Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产]

    • 全球最高带宽的实时示波器
    • 20 至 63 GHz 实时模拟带宽
    • 80 GSa/s 采样率(4 通道)
    • 最深2 Gpts 的存储器
    • 业界最低的本底噪声
    • 15.4 英寸显示屏

  • DCA Sampling Oscilloscopes [已停产] DCA Sampling Oscilloscopes [已停产] 

    DCA Sampling Oscilloscopes [已停产]

    • Discontinued wideband sampling oscilloscopes
    • Discontinued modules
       

  • U1600 系列示波器附件 [已停产] U1600 系列示波器附件 [已停产] 

    U1600 系列示波器附件 [已停产]

    关于已停产和废型的 U1600 系列示波器附件的产品支持信息。

  • 示波器软件 [已停产] 示波器软件 [已停产] 

    示波器软件 [已停产]

    关于已停产和废型的示波器软件及应用的产品支持信息

  • 3000 系列示波器附件 [已停产] 3000 系列示波器附件 [已停产] 

    3000 系列示波器附件 [已停产]

    关于已停产和废型的 3000 系列示波器附件的产品支持信息。

  • Infiniium 示波器附件 [已停产] Infiniium 示波器附件 [已停产] 

    Infiniium 示波器附件 [已停产]

    关于已停产和废型的 Infiniium 示波器附件的产品支持信息。

  • 采样示波器附件 [已停产] 采样示波器附件 [已停产] 

    采样示波器附件 [已停产]

    关于已停产和废型的 DCA 采样示波器附件的产品支持信息。

  • Oscilloscope Probes and Accessories  [已停产] Oscilloscope Probes and Accessories [已停产] 

    Oscilloscope Probes and Accessories [已停产]

    Product support information for your discontinued and obsolete Oscilloscope Probes and Accessories.

  • 示波器电流探头 [已停产] 示波器电流探头 [已停产] 

    示波器电流探头 [已停产]

    关于已停产和废型的示波器电流探头的产品支持信息。

  • 示波器单端有源探头 [已停产] 示波器单端有源探头 [已停产] 

    示波器单端有源探头 [已停产]

    关于已停产和废型的示波器单端有源探头的产品支持信息。

  • 1000 系列教育培训套件 [已停产] 1000 系列教育培训套件 [已停产] 

    1000 系列教育培训套件 [已停产]

    1000 系列示波器的教育培训套件

  • 1000 系列机架安装套件 [已停产] 1000 系列机架安装套件 [已停产] 

    1000 系列机架安装套件 [已停产]

    1000 系列示波器的机架安装套件

  • 串行 ATA 电气性能验证与一致性测试软件 [断货] [已淘汰] 串行 ATA 电气性能验证与一致性测试软件 [断货] [已淘汰] 

    串行 ATA 电气性能验证与一致性测试软件 [断货] [已淘汰]

    N5411A 用于 Infiniium 80000 系列示波器的 SATA 电气性能验证与一致性测试软件

  • 降噪和带宽控制选件 [已淘汰] [已淘汰] 降噪和带宽控制选件 [已淘汰] [已淘汰] 

    降噪和带宽控制选件 [已淘汰] [已淘汰]

    该选件为您提供针对 90000A 系列示波器指定带宽的 DSP 降噪能力

  • 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • 1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产] 1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产] 

    1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产]

    InfiniiMax 1131A探头系统和54853A Infiniium示波器提供了2.5 GHz的全实时带宽

  • 1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产] 1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产] 

    1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产]

    InfiniiMax 1132A探头系统和54854A Infiniium示波器提供了4 GHz的全实时带宽

  • 1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产] 1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产] 

    1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1134A探头系统和54855A Infiniium示波器提供了6 GHz的全实时带宽

  • 1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产] 1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产] 

    1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产]

    The Keysight 1141A is a 1X FET differential probe with 200 MHz bandwidth and 3000:1 CMRR (Common Mode Rejection Ratio) at 1 MHz.

  • 1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产] 1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产] 

    1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产]

    The Keysight 1153A 200 MHz Differential Probe for Infiniium Oscilloscopes has a high-bandwidth for probing differential signals.

  • 1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    10GHz InfiniiMax 探头放大器

  • 1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    12GHz InfiniiMax 探头放大器

  • 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • DSO6012-BAT 用于 6000 系列所有型号的电池供电选件 [已停产] DSO6012-BAT 用于 6000 系列所有型号的电池供电选件 [已停产] 

    DSO6012-BAT 用于 6000 系列所有型号的电池供电选件 [已停产]

    DSO6012-BAT 用于 6000 系列所有型号的电池供电选件

  • E2668A InfiniiMax单端连接套件 [已停产] E2668A InfiniiMax单端连接套件 [已停产] 

    E2668A InfiniiMax单端连接套件 [已停产]

    E2668A InfiniiMax 1130系列单端测量连接套件

  • E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产] E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产] 

    E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产]

    E2669A InfiniiMax 1130系列差分/单端测量连接套件

  • E2675A 差分浏览器套件 [已停产] E2675A 差分浏览器套件 [已停产] 

    E2675A 差分浏览器套件 [已停产]

    InfiniiMax差分浏览器探针和配件。包括20个可更换探针和人体工程学手柄。

  • E2676A Single-ended browser probe head and accessories [已停产] E2676A Single-ended browser probe head and accessories [已停产] 

    E2676A Single-ended browser probe head and accessories [已停产]

    Single-ended browser probe head and accessories for InfiniiMax probes

  • E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] 

    E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产]

    E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头

  • E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [已停产] E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [已停产] 

    E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [已停产]

    Single-ended/differential socketed probe head and accessories for InfiniiMax probes

  • N2732A 7000系列示波器机架安装套件 [已停产] N2732A 7000系列示波器机架安装套件 [已停产] 

    N2732A 7000系列示波器机架安装套件 [已停产]

    7000系列示波器机架安装套件

  • N2733A 7000 系列示波器便携包 [已淘汰] N2733A 7000 系列示波器便携包 [已淘汰] 

    N2733A 7000 系列示波器便携包 [已淘汰]

    7000 系列示波器便携包

  • N2760A DSO5000 系列示波器便携包 [已淘汰] N2760A DSO5000 系列示波器便携包 [已淘汰] 

    N2760A DSO5000 系列示波器便携包 [已淘汰]

    Soft Carrying Case is the perfect accessory for storing and carrying your DSO5000 Series oscilloscope

  • N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产] N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产]

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2911A N2913A 8 Mpts MegaZoom III存储器 [已淘汰] N2911A N2913A 8 Mpts MegaZoom III存储器 [已淘汰] 

    N2911A N2913A 8 Mpts MegaZoom III存储器 [已淘汰]

    针对 MSO/DSO603xA系列示波器的8 Mpts存储器扩展

  • N2913A N2913A 8 Mpts MegaZoom III存储器 [已淘汰] N2913A N2913A 8 Mpts MegaZoom III存储器 [已淘汰] 

    N2913A N2913A 8 Mpts MegaZoom III存储器 [已淘汰]

    500 MHz和1 GHz 6000系列 MSO或DSO升级到 8 Mpts MegaZoom III存储器

  • N2916B 适用于6000系列示波器的机架安装套件 [已停产] N2916B 适用于6000系列示波器的机架安装套件 [已停产] 

    N2916B 适用于6000系列示波器的机架安装套件 [已停产]

    适用于Keysight 6000系列示波器的Keysight N2916A 机架安装套件。

  • N2917B 适用于6000 系列示波器的运输箱 [已停产] N2917B 适用于6000 系列示波器的运输箱 [已停产] 

    N2917B 适用于6000 系列示波器的运输箱 [已停产]

    借助gilent N2917A运输箱,用户能够安全而轻松地装运6000系列示波器。

  • N2918A Oscilloscope Evaluation Kit for 6000 Series Oscilloscope [已淘汰] N2918A Oscilloscope Evaluation Kit for 6000 Series Oscilloscope [已淘汰] 

    N2918A Oscilloscope Evaluation Kit for 6000 Series Oscilloscope [已淘汰]

    Oscilloscope Evaluation Kit for 6000 Series Oscilloscopes

  • N2918B 用于 Infiniium 9000 系列示波器的示波器评测套件 [已淘汰] N2918B 用于 Infiniium 9000 系列示波器的示波器评测套件 [已淘汰] 

    N2918B 用于 Infiniium 9000 系列示波器的示波器评测套件 [已淘汰]

    用于 9000 系列示波器的示波器评测套件

  • N2920A 用于 100 MHz 6000L 系列示波器的 8 Mpts 存储器升级 [已淘汰] N2920A 用于 100 MHz 6000L 系列示波器的 8 Mpts 存储器升级 [已淘汰] 

    N2920A 用于 100 MHz 6000L 系列示波器的 8 Mpts 存储器升级 [已淘汰]

    N2920A 用于 100 MHz 6000L 系列示波器的 8 Mpts 存储器升级

  • N2921A 500MHz - 1GHz 6000L 系列示波器的存储器升级至 8Mpts [已淘汰] N2921A 500MHz - 1GHz 6000L 系列示波器的存储器升级至 8Mpts [已淘汰] 

    N2921A 500MHz - 1GHz 6000L 系列示波器的存储器升级至 8Mpts [已淘汰]

    N2921A 500MHz - 1GHz 6000L 系列示波器的存储器升级至 8Mpts

  • N4219A Serial ATA Packet Analysis Probe [已淘汰] N4219A Serial ATA Packet Analysis Probe [已淘汰] 

    N4219A Serial ATA Packet Analysis Probe [已淘汰]

    Capture SATA (Serial ATA) traffic....

  • N5380A InfiniiMax II 12 GHz 差分 SMA 适配器 [已淘汰] N5380A InfiniiMax II 12 GHz 差分 SMA 适配器 [已淘汰] 

    N5380A InfiniiMax II 12 GHz 差分 SMA 适配器 [已淘汰]

    InfiniiMax II 12 GHz 差分 SMA 适配器。 包含可改变 SMA 连接器跨距的半刚性同轴电缆。

  • N5381A InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] N5381A InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] 

    N5381A InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头 [已停产]

    InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头。 包括替换引线。

  • N5382A InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头 [已停产] N5382A InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头 [已停产] 

    N5382A InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头 [已停产]

    12GHz InfiniiMax 差分点测探头

  • N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已淘汰] N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已淘汰] 

    N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已淘汰]

    用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件

  • N5399A HDMI Electrical Performance Validation and Compliance Software [已淘汰] N5399A HDMI Electrical Performance Validation and Compliance Software [已淘汰] 

    N5399A HDMI Electrical Performance Validation and Compliance Software [已淘汰]

    N5399A HDMI provides you with a fast and easy way to verify and debug your High Definition Multi-media Interface (HDMI) designs for set-top boxes.

  • N5425A N5425A 12GHz InfiniiMax 差分 ZIF 探头 [已停产] N5425A N5425A 12GHz InfiniiMax 差分 ZIF 探头 [已停产] 

    N5425A N5425A 12GHz InfiniiMax 差分 ZIF 探头 [已停产]

    Infiniium ZIF 探头和探针

  • N5450A InfiniiMax 极限温度延长电缆 [已淘汰] N5450A InfiniiMax 极限温度延长电缆 [已淘汰] 

    N5450A InfiniiMax 极限温度延长电缆 [已淘汰]

    用于极限温度测试的 InfiniiMax 延长电缆

  • N5466A N5466A InfiniiVision 软件升级 [已淘汰] N5466A N5466A InfiniiVision 软件升级 [已淘汰] 

    N5466A N5466A InfiniiVision 软件升级 [已淘汰]

    InfiniiVision 软件升级

  • U1602A 手持式示波器 [已淘汰] U1602A 手持式示波器 [已淘汰] 

    U1602A 手持式示波器 [已淘汰]

    U1602A手持式示波器,20 MHz

  • U1604A 手持式示波器 [已淘汰] U1604A 手持式示波器 [已淘汰] 

    U1604A 手持式示波器 [已淘汰]

    U1604A手持式示波器,40 MHz

  • n2861a Communications Module [已停产] n2861a Communications Module [已停产] 

    n2861a Communications Module [已停产]

    The N2861A communications module provides RS-232 and GPIB connectivity for your 3000 series oscilloscopes.

3000系列示波器、双通道60-200 MHz 带宽 [已停产]
3000系列示波器的工作范围为从60 MHz到200 MHz,这一范围使得用户能够以业内最低价获取所需性能和特性。