这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

函数发生器和波形合成器--已停产产品

已停产函数发生器和波形合成器的产品支持信息。请了解新一代是德函数发生器产品。


 

  • 3324A 合成函数/扫描发生器(21 MHz) [已淘汰] 3324A 合成函数/扫描发生器(21 MHz) [已淘汰] 

    3324A 合成函数/扫描发生器(21 MHz) [已淘汰]

    Keysight 3324A 合成函数/扫描发生器

  • 3325B 合成/函数发生器 [已淘汰] 3325B 合成/函数发生器 [已淘汰] 

    3325B 合成/函数发生器 [已淘汰]

    Keysight 3325B 是一款发生器/波形合成器,具有出色的频率精度、分辨率和稳定性

  • 8904A 多功能合成器(直流 600 KHz) [已淘汰] 8904A 多功能合成器(直流 600 KHz) [已淘汰] 

    8904A 多功能合成器(直流 600 KHz) [已淘汰]

    8904A 多功能合成器可生成精确的正弦波(0 Hz 至 600 kHz,分辨率为 0.1 Hz)。

  • E1440A VXI 21 MHz 合成函数/扫描发生器 [已淘汰] E1440A VXI 21 MHz 合成函数/扫描发生器 [已淘汰] 

    E1440A VXI 21 MHz 合成函数/扫描发生器 [已淘汰]

    Keysight E1440A 函数/扫描发生器,C 尺寸、2 插槽 VXI 模块。

  • 33120A 函数/任意波形发生器, 15 MHz [已淘汰] 33120A 函数/任意波形发生器, 15 MHz [已淘汰] 

    33120A 函数/任意波形发生器, 15 MHz [已淘汰]

    Keysight 33120A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术,以产生稳定、精确的纯净、低失真正弦波输出信号。

  • 33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产] 33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产] 

    33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产]

    33220A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33500 系列 Trueform 波形发生器。

  • 33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产] 33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产] 

    33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产]

    33250A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33600 系列 Trueform 波形发生器。

  • 33521A 函数/任意波形发生器,30 MHz [已停产] 33521A 函数/任意波形发生器,30 MHz [已停产] 

    33521A 函数/任意波形发生器,30 MHz [已停产]

    Keysight 33521A 是一款集 30 MHz 函数发生器、任意波形发生器和脉冲发生器于一身的三合一仪器。它具有 AM、FM、PM、FSK 和 PWM 调制能力、扫描和猝发脉冲模式,并配有大尺寸彩色图形显示屏。

  • 33522A 函数 / 任意波形发生器,30 MHz [已停产] 33522A 函数 / 任意波形发生器,30 MHz [已停产] 

    33522A 函数 / 任意波形发生器,30 MHz [已停产]

    Keysight 33522A 是一款集双通道 30 MHz 函数发生器、任意波形发生器和脉冲发生器于一身的三合一仪器。它提供 AM、FM、PM、FSK 和 PWM 调制能力,扫描和猝发脉冲模式以及大尺寸彩色图形显示。

  • 34811A BenchLink 任意波形软件 [已淘汰] 34811A BenchLink 任意波形软件 [已淘汰] 

    34811A BenchLink 任意波形软件 [已淘汰]

    Keysight 34811A 软件可与 33120A 或 33250A 函数/任意波形发生器结合使用,以生成波形或编辑 Keysight BenchLink 示波器捕获的波形。

  • 34820A BenchLink 套装软件 [已淘汰] 34820A BenchLink 套装软件 [已淘汰] 

    34820A BenchLink 套装软件 [已淘汰]

    Keysight 34820A BenchLink 套件软件集 BenchLink 示波器、万用表和任意波形生成功能于一身,可以充分发挥 BenchLink 软件的功能和灵活性。

  • 81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [已停产] 81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [已停产] 

    81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [已停产]

    10 MSa/s - 4.2 GSa/s, 12 bit Arbitrary Waveform and Function Generator

  • 81180B 4.6 GSa/s 任意波形发生器 [已停产] 81180B 4.6 GSa/s 任意波形发生器 [已停产] 

    81180B 4.6 GSa/s 任意波形发生器 [已停产]

    Keysight's 81180B arbitrary waveform generator combines high quality signals up to 1.5 GHz frequency and 12-bit vertical resolution for complex real-world signals.

  • N6030A 任意波形发生器,15位,1.25 GS/s [已淘汰] N6030A 任意波形发生器,15位,1.25 GS/s [已淘汰] 

    N6030A 任意波形发生器,15位,1.25 GS/s [已淘汰]

    Keysight N6030A 任意波形发生器为生成复杂宽带波形提供了前所未有的性能

  • N6031A 任意波形发生器,10位,1.25 GS/s [已淘汰] N6031A 任意波形发生器,10位,1.25 GS/s [已淘汰] 

    N6031A 任意波形发生器,10位,1.25 GS/s [已淘汰]

    Keysight N6031A 任意波形发生器为生成复杂宽带波形提供了前所未有的性能

  • N6032A 任意波形发生器,15位,625 MS/s [已淘汰] N6032A 任意波形发生器,15位,625 MS/s [已淘汰] 

    N6032A 任意波形发生器,15位,625 MS/s [已淘汰]

    N6032A任意波形发生器,15位,625 MS/s

  • N6033A 任意波形发生器,10位,625 MS/s [已淘汰] N6033A 任意波形发生器,10位,625 MS/s [已淘汰] 

    N6033A 任意波形发生器,10位,625 MS/s [已淘汰]

    N6033A任意波形发生器,10位,625 MS/s