这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

偏置网络

射频和微波偏置网络适用于广泛的偏置应用,可以满足实验室和生产环境中的测试和测量要求。偏置网络提供了一种方法,可以在阻止 DC 输向 RF 端口的同时,向器件上的同轴连接器的中央导体提供 DC 偏置。

  • 11590B 偏置网络,100 MHz 至 12.4 GHz 11590B 偏置网络,100 MHz 至 12.4 GHz 

    11590B 偏置网络,100 MHz 至 12.4 GHz

    11590B 宽带大功率偏置网络可以在各种偏置应用中使用,满足实验室和生产环境中的测试与测量需求。

  • 11612A 偏置网络,45 MHz 至 26.5 GHz 11612A 偏置网络,45 MHz 至 26.5 GHz 

    11612A 偏置网络,45 MHz 至 26.5 GHz

    Keysight 11612A 宽带大功率偏置网络可以在各种偏置应用中使用,满足测试与测量需求……

  • 11612B 偏置网络,45 MHz 至 50 GHz 11612B 偏置网络,45 MHz 至 50 GHz 

    11612B 偏置网络,45 MHz 至 50 GHz

    Keysight 11612B 宽带大功率偏置网络可以在各种偏置应用中使用,满足测试与测量需求。