这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

测量接收器

测量接收器,微波转换器。

  • 11793A 1793A 微波转换器 [已淘汰] 11793A 1793A 微波转换器 [已淘汰] 

    11793A 1793A 微波转换器 [已淘汰]

    Keysight 11793A 微波转换器把微波信号下转换至 Keysight 8902A 测量接收器的频率范围。

  • 8902A 测量接收器 [已淘汰] 8902A 测量接收器 [已淘汰] 

    8902A 测量接收器 [已淘汰]

    Keysight 8902A 测量接收器在 150 kHz 至 1.3GHz (带有 Keysight 11793A 微波转换器时为 50MHz 至 26.5GHz)频率和 +30dBm 至 -127dBm 电平为高性能功率计提供精度和分辨率。

  • N5530S 测量接收机系统 [已淘汰] N5530S 测量接收机系统 [已淘汰] 

    N5530S 测量接收机系统 [已淘汰]

    是德N5530S是一种用于对信号发生器和衰减器进行校准的高精度测量接收机系统。