这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

GPIB、USB 和仪器控制产品

最新产品

  • E5818A是世界上首款使符合LXI C类标准和GPIB标准的仪器通过LAN达到精确同步的LXI触发盒,可把这些仪器的性能提升到LXI B类标准。
  • 触发盒和GPIB仪器采用USB 2.0高速连接,并增添了并行轮询功能。 82357B USB/GPIB USB 2.0高速接口
  • 最新的IO程序库15.0版本可使Keysight GPIB转换器和GPIB卡非常方便地与您选择的应用软件或硬件协同操作。 IO程序库套件15.0

使用是德开放式和容易使用的GPIB、USB、LAN和RS-232 I/O解决方案进行连接。我们的转换器和GPIB卡可通过PC轻松控制并自动操作用户的仪器。即使在最恶劣条件下,我们的GPIB电缆也可提供出色的可靠性和耐用性。RS-232仍是一种低成本解决方案(而是德也会提供适合这种需求的电缆和适配器)。

Keysight Open产品包括可随时接入系统的仪器、开放式软件和PC标准I/O(LAN/USB)接口,使您能够自由地为测试解决方案挑选合适的工具,并确保它们每次都能出色地协同工作。 有关Keysight Open的更多信息

  • GPIB 产品和电缆 GPIB 产品和电缆 

    GPIB 产品和电缆

    GPIB 连通性产品――GPIB 至 USB/LAN,电缆和适配器

  • USB、LAN 和 RS-232 产品 USB、LAN 和 RS-232 产品 

    USB、LAN 和 RS-232 产品

    Keysight USB、LAN 和 RS-232 产品提供出色的灵活性,可通过笔记本电脑或 PC 上的常用连接对您的仪器进行扩展和远程控制。