这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪

是德科技逻辑分析仪提供最可靠、最精确的测量,以及对系统特性最全面的洞察力,帮助您尽可能降低项目风险。这个逻辑分析仪产品系列提供了丰富的测量功能,以及各种探测、应用支持和分析工具,可以满足用户最苛刻的数字调试需求。

  • U41XX 系列模块化逻辑分析仪(安装在 AXIe 机箱中)凭借高达 4 Gb/s 的状态捕获速率、136 个通道/模块和高达 200M 的存储器深度,提供了目前同类产品中最高的性能和最佳的长期价值。
  • 16860 系列便携式逻辑分析仪配备深存储器,可提供业界最快的计时捕获,支持快速调试数字系统。充分利用 2.5 GHz 计时捕获和高达 128 M 的采样存储器;高达 1.4 GHz 的触发序列发生器(可进行状态和计时捕获);单端和差分探测选件。
  • 16900 系列模块化逻辑分析仪使您能够灵活地配置系统。购买您现在需要的产品,然后根据今后的需求进行升级。
  • 16800系列便携式逻辑分析仪唯一兼具高性能逻辑分析、码型发生、固定逻辑分析仪配置和经济型价格等特性。状态速度和存储器深度可在购买时进行升级,也可在以后根据您的需求进行升级。

对比全部逻辑分析仪 (10)

查找逻辑分析仪

  • 16860A 系列便携式逻辑分析仪 16860A 系列便携式逻辑分析仪 (4) 

    16860A 系列便携式逻辑分析仪

    • 精选型号可提供高达 2.5 GHz/5.0 GHz(全通道/半通道)计时、10 GHz 四分之一通道计时
    • 高达 1.4 Gb/s 的状态数据速率、高达 700 MHz 的状态时钟速率
    • 四种型号,分别具有 34、68、102 或 136 个通道,以及高达 128 Mb 的深存储器

  • FPGA解决方案 FPGA解决方案 (2) 

    FPGA解决方案

    是德――您的全套卓越FPGA调试解决方案提供商……

  • U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 (1) 

    U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件

    • 高达 4 Gb/s 状态模式速度选件
    • 四倍采样状态模式可以通过单一探测点提供双阈值 4 采样
    • 状态模式时钟滞后设置
       

  • U4970A DDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪) U4970A DDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪) (1) 

    U4970A DDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)

    • 适用于 LPDDR/2/3/4/5 的系统化 DDR5 协议解决方案套件
    • 支持 DDR/2/3/4/5 协议调试、一致性验证和分析
    • 包括硬件、软件和探测选件

  • U4971A LPDDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪) U4971A LPDDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪) (1) 

    U4971A LPDDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)

    • 适用于 LPDDR/2/3/4/5 的系统化 LPDDR5 协议解决方案套件
    • 支持 LPDDR/2/3/4/5 协议调试、一致性验证和分析
    • 包括硬件、软件和探测选件

  • U4972A DDR4 DRAM 套件(包括 M9505A 机箱、U4164A 逻辑分析仪) U4972A DDR4 DRAM 套件(包括 M9505A 机箱、U4164A 逻辑分析仪) (1) 

    U4972A DDR4 DRAM 套件(包括 M9505A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)

    • 系统化的 DDR4 DRAM 协议解决方案套件
    • 支持 DDR/2/3/4 协议调试、一致性验证和分析
    • 包括硬件、软件、DDR4 x4/x8 DRAM 内插器和探测选件

  • 16900系列模块化逻辑分析系统 [已停产] 16900系列模块化逻辑分析系统 [已停产] 

    16900系列模块化逻辑分析系统 [已停产]

    可对数字设计进行高性能系统级调试...

  • 存储器,FPGA,低速串线和总线支持 存储器,FPGA,低速串线和总线支持 

    存储器,FPGA,低速串线和总线支持

    广泛的工具可以加快调试...

  • 逻辑分析仪通用探头和电缆 逻辑分析仪通用探头和电缆 

    逻辑分析仪通用探头和电缆

    是德逻辑分析仪探头为您带来精确的测量……

  • 逻辑分析仪应用软件 逻辑分析仪应用软件 

    逻辑分析仪应用软件

    获得对数字系统的深入分析…….

  • 逻辑分析仪附件 逻辑分析仪附件 

    逻辑分析仪附件

  • 逻辑分析仪升级 [已停产] 逻辑分析仪升级 [已停产] 

    逻辑分析仪升级 [已停产]

逻辑分析产品 [已停产]
此页提供是德已停产的逻辑分析仪及附件产品的支持信息。