这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电子器件

用于是德专有系统的电子设备包括轴、伺服轴、A-Quad-B 和补偿功能。

  • 10885A  PC 轴电路板 [已淘汰] 10885A PC 轴电路板 [已淘汰] 

    10885A PC 轴电路板 [已淘汰]

    PC 轴电路板是一个寄存器编程激光定位轴电路板,可用于进行开环测量和提供定位数据。

  • 10889B PC 随动轴电路板 [已淘汰] 10889B PC 随动轴电路板 [已淘汰] 

    10889B PC 随动轴电路板 [已淘汰]

    PC 伺服轴电路板是一个带有内置动作控制的数字伺服电路板,可为基于 PC 的激光干涉器提供完善的定位解决方案。

  • 10895A VMEbus 激光轴电路板 [已淘汰] 10895A VMEbus 激光轴电路板 [已淘汰] 

    10895A VMEbus 激光轴电路板 [已淘汰]

    用于 VME 的激光轴电路板可提供精确的定位信息,适用于尺寸测量系统应用。

  • 10896B 用于 VMEbus 的 10896B 激光补偿电路板 [已淘汰] 10896B 用于 VMEbus 的 10896B 激光补偿电路板 [已淘汰] 

    10896B 用于 VMEbus 的 10896B 激光补偿电路板 [已淘汰]

    可提高 VME 激光干涉器定位系统的精度和可重复性。

  • 10897C High-Resolution VMEbus Laser Axis Board [已淘汰] 10897C High-Resolution VMEbus Laser Axis Board [已淘汰] 

    10897C High-Resolution VMEbus Laser Axis Board [已淘汰]

    High-Resolution laser axis board for VME, offers highest measurement resolution commercially available in positioning systems.

  • 10898A Dual Laser-Axis Board [已淘汰] 10898A Dual Laser-Axis Board [已淘汰] 

    10898A Dual Laser-Axis Board [已淘汰]

    The Keysight 10898A Dual Laser-Axis Board provides the same resolution as the Keysight 10897B High Resolution Laser-Axis Board with increased...

  • 10932B 轴电路板 [已淘汰] 10932B 轴电路板 [已淘汰] 

    10932B 轴电路板 [已淘汰]

    用于 5527B 系统的轴电路板

  • 10934A A-Quad-B 轴电路板 [已淘汰] 10934A A-Quad-B 轴电路板 [已淘汰] 

    10934A A-Quad-B 轴电路板 [已淘汰]

    用于 5527B 系统的 A-Quad-B 轴电路板