这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

校准器电缆和附件

选择合适的电缆和附件以完善系统

  • 10753B 三脚架 10753B 三脚架 

    10753B 三脚架

    Keysight 10753B 三脚架可用于安装 Keysight 5519A/B 激光头。

  • 10753C Tripod, Lightweight 10753C Tripod, Lightweight 

    10753C Tripod, Lightweight

    The Keysight 10753C Tripod provides a mounting for the Keysight 5519A/B laser head.

  • 10759A 底座支持套件 10759A 底座支持套件 

    10759A 底座支持套件

    Keysight 10759A 底座支持套件包含 Keysight 55282A 平面度辅助套件,可提供 3 个精度底板,焊盘间距分别为 50.8 毫米(2 英寸)、101.6 毫米(4 英寸)和 152.4 毫米(6 英寸)。

  • 10784A 光高度调整器和支柱底座 10784A 光高度调整器和支柱底座 

    10784A 光高度调整器和支柱底座

    Keysight 10784A 光高度调整器和支柱底座为 10785A 高度调整器和支柱提供了安装底板。

  • 10785A 光器件高度调整器和支持柱 10785A 光器件高度调整器和支持柱 

    10785A 光器件高度调整器和支持柱

    Keysight 10785A 高度调整器和支持柱可用于精确放置与 5530 动态校准器相关的光器件。

  • 10787A 直线度和垂直度便携包 10787A 直线度和垂直度便携包 

    10787A 直线度和垂直度便携包

    Keysight 10787A 直线度和垂直度便携包可用于保护 55283A 直线度测量套件中的光学仪器。

  • 10882A 3 米激光头电缆 10882A 3 米激光头电缆 

    10882A 3 米激光头电缆

    3 米激光头电缆可用于连接 5519A/B 激光头和 E1735A USB 轴模块。

  • 10882B 7 米激光头电缆 10882B 7 米激光头电缆 

    10882B 7 米激光头电缆

    7 米激光头电缆可用于连接 5519A/B 激光头和 E1735A USB 轴模块。

  • 10882C 20 米激光头电缆 10882C 20 米激光头电缆 

    10882C 20 米激光头电缆

    20 米激光头电缆可用于连接 5519A/B 激光头和 E1735A USB 轴模块。

  • 10888A 远程控制 10888A 远程控制 

    10888A 远程控制

    远程控制功能可以提供 Keysight 5530 动态校准器电子元器件的远程启动。

  • 5519A 激光头和接收机 5519A 激光头和接收机 

    5519A 激光头和接收机

    Keysight 5519A主要用于移动速率较慢的机床校准器系统。激光头具有内置接收机,使用交流电源。

  • 5519B 激光头和接收机 5519B 激光头和接收机 

    5519B 激光头和接收机

    Keysight 5519B主要用于移动速率较慢的机床校准仪系统。激光头有内置接收机。使用交流电源输入。

  • E1734A Laser and Optics Case E1734A Laser and Optics Case 

    E1734A Laser and Optics Case

    The E1734A is a heavy duty transport and storage case which houses a basic 5530 Laser Calibration System plus additional space for other components.

  • E1734B Tripod and Accessories Case E1734B Tripod and Accessories Case 

    E1734B Tripod and Accessories Case

    The E1734B Tripod and accessories case provides a rugged and secure means of transporting the tripod.

  • E1735A-001 A-quad-B cable E1735A-001 A-quad-B cable 

    E1735A-001 A-quad-B cable

    The A-quad-B cable is a 3-meter cable that connects your machine’s A-quad-B encoder output to the E1735A USB axis module’s A-quad-B input connector.

  • E1739A 5 米(16 英尺)传感器电缆 E1739A 5 米(16 英尺)传感器电缆 

    E1739A 5 米(16 英尺)传感器电缆

    E1739A 5 米(16 英尺)长的传感器电缆用于将 E1736A USB 传感器集线器连接到 E1737A 材料温度传感器或 E1738A 空气传感器。

  • E1739B 10 米(33 英尺)传感器电缆 E1739B 10 米(33 英尺)传感器电缆 

    E1739B 10 米(33 英尺)传感器电缆

    E1739B 10 米(33 英尺)长的传感器电缆用于将 E1736A USB 传感器集线器连接到 E1737A 材料温度传感器或 E1738A 空气传感器。

  • E1739C 15 米(49 英尺)传感器电缆 E1739C 15 米(49 英尺)传感器电缆 

    E1739C 15 米(49 英尺)传感器电缆

    E1739C 15 米(49 英尺)长的传感器电缆用于将 E1736A USB 传感器集线器连接到 E1737A 材料温度传感器或 E1738A 空气传感器。

  • E1739D 25 米(82 英尺)传感器电缆 E1739D 25 米(82 英尺)传感器电缆 

    E1739D 25 米(82 英尺)传感器电缆

    E1739D 25 米(82 英尺)长的传感器电缆用于将 E1736A USB 传感器集线器连接到 E1737A 材料温度传感器或 E1738A 空气传感器。