这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

校准器光器件

是德为各种校准测量提供了广泛的光器件。 您可以选择单独的光器件,或是预先配置好的套件。 请从图表中选择指定的测量类型,或从下列单独的光器件中进行选择。

测量类型 要求的补充套件 型号
线性 包括运输箱的线性测量套件,或
线性测量套件
55280A
55280B
对角线 对角线测量套件
线性测量套件

10768A

55280B

角度 角度光器件套件或
线性/角度测量套件
55281A
55281B
旋转/分度台校准 角度定位测量套件
夹具套件
角度光器件套件

55290A

10744A

55281A

旋转/分度台校准 旋转轴测量套件
夹具套件
角度光器件套件

55290B

10744A

55281A

平坦度 平坦度附件套件
角度光器件套件

55282A

55281A

路径直线度 平坦度附件套件
角度光器件套件

55282A

55281A

直线度 直线度测量套件 55283A
平行度 直线度测量套件
光学直角头

55283A

10777A(可选)

垂直度 直线度测量套件
光学直角头

55283A

10777A

时基(直线) 包括运输箱的线性测量套件,或
线性测量套件
55280A
55280B
时基(角度) 角度光器件套件或
线性/角度测量套件
55281A
55281B
时基(直线度) 直线度测量套件 55283A
双轴(直线) 包括运输箱的线性测量套件,或
线性测量套件
55280A
55280B
  • 10766A 线性干涉仪 10766A 线性干涉仪 

    10766A 线性干涉仪

    Keysight 10766A 线性干涉仪适用于一般的单轴测量。

  • 10767A 逆向反射镜 10767A 逆向反射镜 

    10767A 逆向反射镜

    Keysight 10767A 逆向反射镜(角锥棱镜)是用于线性测量的一款测量反射镜。 类似与 10703A,但是拥有公制螺纹和更坚固的外罩。

  • 10767B 光波逆向反射镜 10767B 光波逆向反射镜 

    10767B 光波逆向反射镜

    Keysight 10767B 逆向反射镜在光学结构上与 10767A 逆向反射计相同,但是拥有轻型外罩。

  • 10769A 转向反射镜 10769A 转向反射镜 

    10769A 转向反射镜

    Keysight 10769A 转向反射镜可使激光束转向任意角度,无论是在垂直还是在水平偏振面上。 主要用于校准器系统。

  • 10770A 角度干涉仪 10770A 角度干涉仪 

    10770A 角度干涉仪

    Keysight 10770A 角度干涉仪是一款高精度平面镜干涉仪,是高精度校准应用的理想选择。.

  • 10771A 角度反射镜 10771A 角度反射镜 

    10771A 角度反射镜

    是德角度反射镜通常与 10770A 角度干涉仪一起使用,主要用于 Keysight 5530 动态校准器系统。

  • 10772A 转向反射镜 10772A 转向反射镜 

    10772A 转向反射镜

    Keysight 10772A 转向反射镜是一款可将入射激光束的方向转折 90 度。 它适用于 9 mm 或更小直径的光束。 主要用于校准器系统。

  • 10773A 平坦反射镜 10773A 平坦反射镜 

    10773A 平坦反射镜

    Keysight 10773A 平坦反射镜作为 Keysight 5530 动态校准器系统的一部分,用于平坦度测量。 它已经安装完毕。

  • 10774A 短距离直线度光器件 10774A 短距离直线度光器件 

    10774A 短距离直线度光器件

    短距离直线度光器件结合了直线度干涉仪和反射镜,可在高达 3 米的行程距离内进行测量。

  • 10775A 长距离直线度光器件 10775A 长距离直线度光器件 

    10775A 长距离直线度光器件

    长距离直线度光器件结合了直线度干涉仪和反射镜,可在高达 30 米的行程距离内进行测量。