这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的频谱分析仪产品

对已停产频谱分析仪产品的支持信息。请了解新一代是德频谱分析仪产品。

  • 856x 系列便携式频谱分析仪 [已停产] 856x 系列便携式频谱分析仪 [已停产] 

    856x 系列便携式频谱分析仪 [已停产]

    • 包括产品: 8560E, 8561E, 8562E, 8563E, 8564E, 8565E, 8566B, 8567A, 8568B.

  • 停产的 8590 系列便携式频谱分析仪 [已停产] 停产的 8590 系列便携式频谱分析仪 [已停产] 

    停产的 8590 系列便携式频谱分析仪 [已停产]

    已停产产品,仅提供支持。

  • 89400 系列矢量信号分析仪 [已停产] 89400 系列矢量信号分析仪 [已停产] 

    89400 系列矢量信号分析仪 [已停产]

    适用于设计查错,带有灵活解调的矢量信号分析仪。

  • 已停产的矢量信号分析软件 [已停产] 已停产的矢量信号分析软件 [已停产] 

    已停产的矢量信号分析软件 [已停产]

    89600系列矢量信号分析仪测量射频和数字调制信号的调制质量。

  • 89600 基于 VXI 的矢量信号分析仪 [已停产] 89600 基于 VXI 的矢量信号分析仪 [已停产] 

    89600 基于 VXI 的矢量信号分析仪 [已停产]

  • ESA 系列频谱分析仪 [已停产] ESA 系列频谱分析仪 [已停产] 

    ESA 系列频谱分析仪 [已停产]

    • Includes products: E4401B, E4411A.

  • 手持式产品 [已停产] 手持式产品 [已停产] 

    手持式产品 [已停产]

    • 包括产品: E7495B, N9330A, N9340A.

  • MIMO 射频信号分析和生成测试系统及软件 [已停产] MIMO 射频信号分析和生成测试系统及软件 [已停产] 

    MIMO 射频信号分析和生成测试系统及软件 [已停产]

    MIMO 射频信号分析和生成测试系统及软件是一套理想的工具,非常适用于研究、生产开发以及按照 802.11n WLAN 和 802.16e Mobile WiMAX Wave 2 等标准进行 MIMO 配置。

  • 新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪 [已停产] 新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪 [已停产] 

    新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪 [已停产]

    VSA80000A以Infiniium 8000/80000B示波器和89601A VSA软件为基础

  • X-Series Measurement Applications [已停产] X-Series Measurement Applications [已停产] 

    X-Series Measurement Applications [已停产]

    • Includes product: 89601X.

  • X-Series Signal Analyzers  [已停产] X-Series Signal Analyzers [已停产] 

    X-Series Signal Analyzers [已停产]

    • Includes products: N9010A Options CPU, HDD, MSE. N9010AK Option ALL. N9020A Options CPU, HDD, MSE. N9020AK Options 13M, 308, 313, 326, 813, 826, ALL. N9030A Option HDD.

  • 已停产的信号分析仪 [已停产] 已停产的信号分析仪 [已停产] 

    已停产的信号分析仪 [已停产]

    对已停产信号分析仪的产品支持信息。