这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

54600台式便携示波器

Keysight 54600系列低成本便携式示波器为您提供其它便携式示波器难以企及的系统性能。它具有MegaZoom深内存技术、先进的触发功能、高清晰显示器、模拟示波器的外观和操作感觉、以及内置的帮助功能,这一切将让您轻松地集中全部精力用来处理设计过程中最困难的问题。

比较54600 系列示波器与全新的6000系列示波器

请了解新一代是德示波器产品。

  • 54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰] 54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。

  • 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道。

  • 54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰] 54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54624A 100MHz示波器提供您需要的通道数和测量能力,包括MegaZoom深存储器、高清晰显示和灵活触发能力,特别是在您的设计包含相当多的模拟成分时。