这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集 – DAQ

DAQ 系统――独领风骚超过 25 年

是德科技提供数据采集(DAQ)和开关解决方案的历史已经超过 25 年。我们为频率高达 50 GHz 的电子、物理、机械、声学和信号路由应用提供优异的数据采集解决方案。

数据采集(DAQ)开关平台对比

定义一个包含开关、控制器和附件的开关解决方案。

  • 通过外形紧凑、经济高效的解决方案进行高质量的开关切换和测量,从中获取更大价值
  • 通过模块化 LXI 和 VXI 解决方案,遵循业界标准进行使用
  • 使用是德科技的应用软件实时收集、分析和显示数据

查看我们的下一代多通道数据采集(DAQ)系统——更快采集更多信号!

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 等格式的插件,轻松执行仪器控制
       

  • no image available PathWave BenchVue 软件 

    PathWave BenchVue 软件

    • 为仪器配置最常用的控制功能和测量
    • 只需点击几下,便可轻松记录并导出数据和屏幕图像,实现更快分析
    • 无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列

相关产品和解决方案

  • Agilent L4421A产品图片 L4421A 40通道电枢式多路复用器 

    L4421A 40通道电枢式多路复用器

    40通道电枢式多路复用器开关转换能力可达300V、1A。它具有内置热电偶参考节点,从而能够使用外部DMM轻松测试温度。

  • Agilent L4437A产品图片 L4437A 32路A型/C型通用开关 [已停产] 

    L4437A 32路A型/C型通用开关 [已停产]

    通用开关配有28个1A、C型和4个高功率继电器,可支持高达5A的开关转换。

  • Agilent L4433A产品图片 L4433A 双/四4x8干簧式矩阵 [已停产] 

    L4433A 双/四4x8干簧式矩阵 [已停产]

    采用高速干簧式继电器连接64条双线或128条单线交叉点的高速矩阵。

  • Agilent L4445A产品图形 L4445A 微波开关/衰减器驱动器 

    L4445A 微波开关/衰减器驱动器

    微波开关/衰减器驱动器给外部开关和衰减器提供控制信号。

  • Agilent L4450A产品图片 L4450A 64位数字I/O,包括存储器和计数器 

    L4450A 64位数字I/O,包括存储器和计数器

    高速64位数字I/O模块,配有双向线和128K存储器,用以仿真和捕获高达10MHz的码型。

  • AgilentL4451A产品图片 L4451A 4路D/A转换器,配有波形存储器 [已停产] 

    L4451A 4路D/A转换器,配有波形存储器 [已停产]

    D/A转换器配有四个可输出高达+/-16V DC或+/-20mA DC的模拟通道,并带有1MB存储器,用以创建波形。

  • Agilent L4452A产品图片 L4452A 多功能开关,带有 32 位 DIO、2 通道 D/A 和累加器 [已停产] 

    L4452A 多功能开关,带有 32 位 DIO、2 通道 D/A 和累加器 [已停产]

    多功能仪表配有32位数字I/O、100kHz门选通总计数器和2个+/- 12V模拟输出。

  •  U1093A Autosynchronous Bus Terminations for Acqiris Digitizers U1093A Acqiris数字转换器的自动同步总线终端 [已停产] 

    U1093A Acqiris数字转换器的自动同步总线终端 [已停产]

    触发和时钟信号自动同步总线

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A 用于 34970A 的多功能模块 

    34907A 用于 34970A 的多功能模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性

附件

  • no image available 34980A附件 

    34980A附件

    • 插入式模块
    • 电缆、端接模块、连接器套件
    • 机架安装套件
    • 热电偶/热敏电阻
       

Data Acquisition - DAQ [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ