这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集 – DAQ

DAQ 系统――独领风骚超过 25 年

是德科技提供数据采集(DAQ)和开关解决方案的历史已经超过 25 年。我们为频率高达 50 GHz 的电子、物理、机械、声学和信号路由应用提供优异的数据采集解决方案。

数据采集(DAQ)开关平台对比

定义一个包含开关、控制器和附件的开关解决方案。

  • 通过外形紧凑、经济高效的解决方案进行高质量的开关切换和测量,从中获取更大价值
  • 通过模块化 LXI 和 VXI 解决方案,遵循业界标准进行使用
  • 使用是德科技的应用软件实时收集、分析和显示数据

查看我们的下一代多通道数据采集(DAQ)系统——更快采集更多信号!

1-6 / 6

排序:
Test and Measurement Basics – DAQ
Spend 2 minutes on each topic ranging from the fundamentals of data acquisition to the more complex configurations of DAQ instruments. Simple and easy solutions to your DAQ related questions.

基本演示 2017-09-10

34972A LXI 数据采集单元――演示
请参见我们的 34972A 演示视频,了解如何轻松连接、配置和采集不同来源的数据。

基本演示 2014-04-07

PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

基本演示 2011-12-22

Characterizing an OEM Power Supply Using a 34970A/34972A
This 3 minute video demonstrates using a 34970A/34972A Data Acquisition Unit to measure several voltages and temperatures over time to determine if the level of heat generated by the supply under a full load is within acceptable limits.

基本演示 2010-02-01

BenchLink Data Logger Pro Software
BenchLink Data Logger Pro Software for both the 34970A and 34980A.

基本演示 2007-11-14

Optimizing Throughput of Data Acquisition and Test Systems
Learn to speed up your test programs.

基本演示 2005-08-31