这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集 – DAQ

DAQ 系统――独领风骚超过 25 年

是德科技提供数据采集(DAQ)和开关解决方案的历史已经超过 25 年。我们为频率高达 50 GHz 的电子、物理、机械、声学和信号路由应用提供优异的数据采集解决方案。

数据采集(DAQ)开关平台对比

定义一个包含开关、控制器和附件的开关解决方案。

  • 通过外形紧凑、经济高效的解决方案进行高质量的开关切换和测量,从中获取更大价值
  • 通过模块化 LXI 和 VXI 解决方案,遵循业界标准进行使用
  • 使用是德科技的应用软件实时收集、分析和显示数据

查看我们的下一代多通道数据采集(DAQ)系统——更快采集更多信号!

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-3 / 3

排序:
X8711A IoT Device Functional Test Solution – Quick Start Guide
X8711A IoT Device Functional Test Solution – Quick Start Guide Contains solution overview and setup information.

迅速开始指南 2018-11-22

X8711A IoT Device Functional Test Solution – User Guide
X8711A IoT Device Functional Test Solution – User Guide Contains solution overview, setup, and troubleshooting information.

用户手册 2018-11-22

Keysight X8711A IoT Device Test Solution – USB 2.0 Hub (0960-3383) - Operating Instructions
Contains instructions to set up the USB 2.0 hub for X8711A solution.

运行手册 2018-06-01

PDF PDF 203 KB