这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集 – DAQ

DAQ 系统――独领风骚超过 25 年

是德科技提供数据采集(DAQ)和开关解决方案的历史已经超过 25 年。我们为频率高达 50 GHz 的电子、物理、机械、声学和信号路由应用提供优异的数据采集解决方案。

数据采集(DAQ)开关平台对比

定义一个包含开关、控制器和附件的开关解决方案。

  • 通过外形紧凑、经济高效的解决方案进行高质量的开关切换和测量,从中获取更大价值
  • 通过模块化 LXI 和 VXI 解决方案,遵循业界标准进行使用
  • 使用是德科技的应用软件实时收集、分析和显示数据

查看我们的下一代多通道数据采集(DAQ)系统——更快采集更多信号!

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-12 / 12

排序:
是德科技基础仪器
是德科技基础仪器

手册 2019-10-14

PDF PDF 2 MB
Keysight E34970A 和 34972A 数据采集和开关单元
Keysight E34970A 和 34972A 数据采集和开关单元

促销资料 2017-11-23

PDF PDF 981 KB
Migrating to the Latest Keysight Software for the 34972/70A Data Acquisition Units - Migration Guide
Provides a comparison of various data acquisition software.

配置指南 2017-03-19

PDF PDF 488 KB
34970A Service Guide
The 34970A Service Guide contains product specifications,calibration procedures, theory of operation, troubleshooting guidelines, replacable parts lists, and schematics.

服务手册 2015-02-01

PDF PDF 8.01 MB
BenchLink Data Logger 3 Getting Started Guide
This getting started tutorial introduces you to the BenchLink Data Logger 3 and shows you how to connect to one or more 34970's, set up a simple channel configuration, scan channels and measure data, and much more.

迅速开始指南 2011-03-01

PDF PDF 898 KB
使用 34970A/34972A 数据采集开关单元进行高精度温度测量
本应用指南介绍了如何对 VTI Instruments 的 VT1586A 机架安装面板进行布线,并与 34970A、34972A 和 34901A 20 通道多路复用器模块搭配使用,以执行高精度温度测量。

应用说明 2011-01-10

Efficient use of data logging and decision making w multiple scan lists
Basic data logging allows you to confi gure different measurements across multiple channels, then record the data.

应用说明 2010-04-07

PDF PDF 486 KB
Responding to data logging events using action scripts
Combining data logging hardware and software can give you more techniques to automate extensive and repetitious measurements.

应用说明 2008-10-30

Improve your data logging productvity using advanced limit testing
Improve your data logging productvity using advanced limit testing

应用说明 2008-10-30

PDF PDF 456 KB
测试系统中开关/测量解决方案的比较
测试系统中开关/测量解决方案的比较

应用说明 2006-08-01

安捷伦系统和台式仪器样本(2006年7月)

产品目录 2006-07-30

PDF PDF 3.13 MB
认识和减小数据采集开关跳变 (AN 1444)
用数据采集∕开关单元或数据记录仪进行连续测量时,可能产生一些无法预料的问题。这篇应用指南帮助您认识、理解和解决与开关跳变相关的问题。

应用说明 2003-03-03