这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集 – DAQ

DAQ 系统――独领风骚超过 25 年

是德科技提供数据采集(DAQ)和开关解决方案的历史已经超过 25 年。我们为频率高达 50 GHz 的电子、物理、机械、声学和信号路由应用提供优异的数据采集解决方案。

数据采集(DAQ)开关平台对比

定义一个包含开关、控制器和附件的开关解决方案。

  • 通过外形紧凑、经济高效的解决方案进行高质量的开关切换和测量,从中获取更大价值
  • 通过模块化 LXI 和 VXI 解决方案,遵循业界标准进行使用
  • 使用是德科技的应用软件实时收集、分析和显示数据

查看我们的下一代多通道数据采集(DAQ)系统——更快采集更多信号!

  • DAQ970A 数据采集系统 DAQ970A 数据采集系统 

    DAQ970A 数据采集系统

    • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • DAQ973A 数据采集系统 DAQ973A 数据采集系统 

    DAQ973A 数据采集系统

    数据采集系统内置 6 ½ 位数字万用表和自动校准功能,可以有效补偿因时间和温度变化而导致的内部漂移。

  • 34970A 数据采集控制主机和模块 34970A 数据采集控制主机和模块 

    34970A 数据采集控制主机和模块

    34970A 3槽数据采集单元,开关和控制插入模块...

  • 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元内置 6 ½ 位数字万用表(22 比特),并提供 8 个插入式模块候选
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 接口可方便地连接至个人电脑

  • 34980A多功能开关/测量主机及模块 34980A多功能开关/测量主机及模块 

    34980A多功能开关/测量主机及模块

    34980A型8插槽模块化主机,拥有19个插入式开关模块,数字I/O,D/A转换器及计数器/总数计数器功能

  • L4400 系列 LXI 开关和控制模块 L4400 系列 LXI 开关和控制模块 

    L4400 系列 LXI 开关和控制模块

    • 独立仪器
    • 开关模块、数字 I/O 和模拟输出仪器
    • 以太网连通性
    • 图形 web 页面
       

  • 射频和微波转换平台 射频和微波转换平台 

    射频和微波转换平台

    两款射频转换平台可帮您快速部署和建立定制的转换解决方案。

  • USB 数据采集 USB 数据采集 

    USB 数据采集

    在 Keysight USB 数据采集(DAQ)系列的帮助下,您可以自由选择和灵活创造独立的或模块化的解决方案,并根据测试要求进行扩展和改进。

  • 数据采集选件和附件 数据采集选件和附件 

    数据采集选件和附件

    DAQ 选件和附件。

  • KS83301A 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件 [已停产] KS83301A 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件 [已停产] 

    KS83301A 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件 [已停产]

    • 用于 X8711A 物联网设备功能测试解决方案的蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件

  • KS83301B 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件 KS83301B 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件 

    KS83301B 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件

    • 提供基本的射频参数测试,例如输入功率测量、接收机灵敏度以及 PER 测试
    • 与 X8711A 物联网设备功能测试解决方案和 KS8400A TAP 开发人员系统结合使用(推荐)

  • KS83302A WLAN b/g/n 信令测量套件 [已停产] KS83302A WLAN b/g/n 信令测量套件 [已停产] 

    KS83302A WLAN b/g/n 信令测量套件 [已停产]

    • WLAN b/g/n 信令测量套件适用于 X8711A 物联网设备功能测试解决方案

  • KS83302B WLAN b/g/n 信令测量套件 KS83302B WLAN b/g/n 信令测量套件 

    KS83302B WLAN b/g/n 信令测量套件

    • 提供基本的射频参数测试,例如输入功率测量、接收机灵敏度以及 PER 测试
    • 与 8711A 物联网设备功能测试解决方案和 KS8400A TAP 开发人员系统结合使用(推荐)

  • X8711A 物联网功能测试解决方案 X8711A 物联网功能测试解决方案 

    X8711A 物联网功能测试解决方案

    • 物联网设备空中信令功能测试解决方案
    • 定量测量:输入功率测量、接收机灵敏度和误包率(PER)测量
    • 综合解决方案包含可以轻松设置和使用的硬件和软件

  • X8711AU 物联网设备功能测试解决方案——升级 X8711AU 物联网设备功能测试解决方案——升级 

    X8711AU 物联网设备功能测试解决方案——升级

     

     

  • X8711AU 是一个无线升级选件,可为 Keysight X8711A 物联网设备功能测试解决方案提供蓝牙®低能耗(BLE)4.2 信令无线测试功能或 WLAN b/g/n 信令无线测试功能

     

     

Data Acquisition - DAQ [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ