这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据发生器/分析仪

对比产品资料中的全部内容 (6)

查找产品

  • 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 (1) 

    81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道

    Keysight 81133A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。

  • 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 (1) 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

  • 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 (1) 

    81150A 脉冲函数任意噪声发生器

    无论需要何种信号,您只需生成理想的或最差的信号,即可精确快速地对设备进行分析。

  • 81160A 脉冲函数任意噪声发生器 81160A 脉冲函数任意噪声发生器 (1) 

    81160A 脉冲函数任意噪声发生器

    Keysight 81160A 是一款 330 MHz 脉冲发生器、500 MHz 函数任意波形发生器,具有 2.5 GSa/s 采样时钟和 14 位垂直分辨率。这一独特功能可以提高测试效率和测量置信度。

  • M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 (1) 

    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪

    • 数据速率高达 8.5/ 16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器
    • 在 5 插槽 AXIe 机箱中可提供 1- 4 个 16 Gb/s BERT 通道
    • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真
    • 内置时钟数据恢复和均衡

  • N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s (1) 

    N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s

     

    • 40 Gb/s、28 Gb/s 或 25 Gb/s 数据速率
    • 可通过宽带选件扩展数据速率
    • 可选择 3 种 PRBS 码型
       

  • 跳变时间转换器 跳变时间转换器 

    跳变时间转换器

    跳变时间转换器

已停产和废型的数据发生器/分析仪平台产品和附件 [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Generator / Analyzer Platforms and Accessories.