这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

波导附件

Keysight提供了一系列频率范围在8.2 GHz至110 GHz之间的波导附件,专门用于以下应用:同轴波导系统互连,测量反射系数、插入损耗及传输特征,检测RF功率,大功率采样,减少不匹配,端接波导系统,扩展频谱分析仪的动态范围,以及将负载反射与系统反射相隔离。

  • 波导适配器 波导适配器 

    波导适配器

    • 波导适配器

  • 波导检波器 波导检波器 

    波导检波器

    这些 GaAS 平面掺杂阻挡层二极管检波器具有标准负输出极性。