这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

端子盒和“校准短块(Calibration Shorting Blocks)”

需要将您的设备连接至目标系统吗?请从是德范围广泛、长度与终端类型齐全的电缆和适配器中选择所需。

  • 34102A 低热输入电缆 34102A 低热输入电缆 

    34102A 低热输入电缆

    Keysight 34102A 是用于 34420A 的低热输入电缆。

  • 34103A 低热短路插塞 34103A 低热短路插塞 

    34103A 低热短路插塞

    Keysight 34103A 是用于 34420A 的低热短路插塞,提供方便而可靠的短路。

  • 34104A 低热输入连接器 34104A 低热输入连接器 

    34104A 低热输入连接器

    Keysight 34104A 是一款与 34420A 匹配的低热输入连接器

  • 34171B 用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块 34171B 用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块 

    34171B 用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块

    Keysight 34171B 数字万用表输入端子连接器模块是一组两个连接器,通过简单可靠的方法把电线连接到全部五个输入端子。

  • 34172B 34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表 34172B 34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表 

    34172B 34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表

    Keysight 34172A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 数字万用表。