这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

温度传感器和探头

无论是一般温度测量还是PC板表面温度测量,是德的温度测量产品附件均能满足您的需求。

数字万用表温度测量附件选购指南

  • 34307A 热耦套件 34307A 热耦套件 

    34307A 热耦套件

    • 10 个 J 型热电偶
    • 长度为 180 cm(72 英寸)
       

  • 34308A 热敏电阻套件 34308A 热敏电阻套件 

    34308A 热敏电阻套件

    • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
    • 互换性: 0.1 ℃
    • 负载:裸线
    • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
    • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
       

  • E2308A 热敏电阻温度探头 E2308A 热敏电阻温度探头 

    E2308A 热敏电阻温度探头

    Keysight E2308A 是一款通用的温度探头。

  • 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 

    34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor kit consists of a 4-wire PT100 RTD temperature sensor and two black dual banana plugs.

  • 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 

    34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor elements product consists of quantity five 4-wire PT100 RTD temperature sensor elements used for the 34152A.

  • U1180A 温度传感器和探头 U1180A 温度传感器和探头 

    U1180A 温度传感器和探头

    U系列手持式数字万用表的热电偶适配器和引线套件

  • U1181A 浸入式温度探头 U1181A 浸入式温度探头 

    U1181A 浸入式温度探头

    U1181A 浸入式温度探头

  • U1182A 工业表面温度探头 U1182A 工业表面温度探头 

    U1182A 工业表面温度探头

    U1182A 工业表面温度探头

  • U1183A 空气温度探头 U1183A 空气温度探头 

    U1183A 空气温度探头

    U1183A 空气温度探头

  • U1184A 温度探头适配器 U1184A 温度探头适配器 

    U1184A 温度探头适配器

    U1184A 温度探头适配器

  • U1185A 热电偶(J 型)和温度探头适配器 U1185A 热电偶(J 型)和温度探头适配器 

    U1185A 热电偶(J 型)和温度探头适配器

    U1185A 热电偶(J 型)和温度探头适配器

  • U1186A 热电偶(K 型)和温度探头适配器 U1186A 热电偶(K 型)和温度探头适配器 

    U1186A 热电偶(K 型)和温度探头适配器

    U1186A 热电偶(K 型)和温度探头适配器

  • U1188A 热电偶(K 型) U1188A 热电偶(K 型) 

    U1188A 热电偶(K 型)

    用于 U1194A 钳形表的 K 型热电偶