这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

射频和微波开关

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

4 / 73 符合的产品

排序:
产品 频率范围 Switch Type Switch Configuration 频率转换速度 Terminated/Unterminated Isolation 产品生命周期 Power Handling (average)
L7222C 同轴转换开关,直流至 26.5 GHz L7222C 同轴转换开关,直流至 26.5 GHz

基本配置价格: US$ 931

如何购买或租赁

DC to 26.5 GHz Transfer Switch DPDT 15 不适用 57 dB at 26.5 GHz 2 million 1 W
87222E Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 87222E Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz

基本配置价格: US$ 2,827

如何购买或租赁

DC to 50 GHz Transfer Switch DPDT 15 不适用 60 dB at 50 GHz 5 million 1 W
87222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz 87222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz

基本配置价格: US$ 1,359

如何购买或租赁

DC to 26.5 GHz Transfer Switch DPDT 15 不适用 67 dB at 26.5 GHz 5 million 1 W
87222D Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 87222D Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz

基本配置价格: US$ 2,332

如何购买或租赁

DC to 40 GHz Transfer Switch DPDT 15 不适用 60 dB at 40 GHz 5 million 1 W