这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

矩阵开关

这些矩阵开关包含 6 个端口,每个端口可通过内部微波开关单独连接,构成射频路径。 它们经过配置,可用于阻塞 1 x 5、2 x 4 或 3 x 3 开关应用。

比较全部矩阵开关 (2)

查找产品

  • 87406B 同轴矩阵开关,直流至 20 GHz 87406B 同轴矩阵开关,直流至 20 GHz (1) 

    87406B 同轴矩阵开关,直流至 20 GHz

    The Keysight 87406B matrix switch provides the life and reliability required for automated test and measurement, signal monitoring and routing applications.

  • 87606B 同轴矩阵开关,直流至 20 GHz 87606B 同轴矩阵开关,直流至 20 GHz (1) 

    87606B 同轴矩阵开关,直流至 20 GHz

    The Keysight 87606B matrix switch provides the life and reliability required for automated test and measurement, signal monitoring and routing applications.