这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

旁路开关

这些旁路开关能够用于向信号路径中自动插入或从信号路径中自动移除测试元件。这些开关使用户能够通过设置“旁路”绕开有源器件。

比较全部旁路开关 (6)

查找产品

  • 8763A 4-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz 8763A 4-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz (1) 

    8763A 4-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz

    The Keysight 8763A multiport coaxial switch has four RF ports with one internal 50-ohm termination.

  • 8763B 4 端口同轴开关,直流至 18 GHz 8763B 4 端口同轴开关,直流至 18 GHz (1) 

    8763B 4 端口同轴开关,直流至 18 GHz

    8763B 多端口同轴开关具有 4 个射频端口和 1 个内部 50 Ω 端接。

  • 8763C 4 端口同轴开关,直流至 26.5 GHz 8763C 4 端口同轴开关,直流至 26.5 GHz (1) 

    8763C 4 端口同轴开关,直流至 26.5 GHz

    Keysight 8763C 多端口同轴开关(直流至 26.5 GHz)具有 4 个射频端口和 1 个内部 50 Ω 端接。

  • 8764A 5-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz 8764A 5-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz (1) 

    8764A 5-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz

    The 8764A is a five-port switch providing low SWR, low insertion loss and more than 100 dB isolation.

  • 8764B 5 端口同轴开关,直流至 18 GHz 8764B 5 端口同轴开关,直流至 18 GHz (1) 

    8764B 5 端口同轴开关,直流至 18 GHz

    8764B 5 端口开关具备低 SWR、低插入损耗和高于 90 dB 的隔离度。

  • 8764C 5 端口同轴开关,直流至 26.5 GHz 8764C 5 端口同轴开关,直流至 26.5 GHz (1) 

    8764C 5 端口同轴开关,直流至 26.5 GHz

    8764C 5 端口开关具备低 SWR、低插入损耗和高于 90 dB 的隔离度(高达 18 GHz 时)。