这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光束直射和反射的光学仪器

光束定向和反射光产品可简化光束的反射、弯曲或转换,但通常不会改变偏振,除非是偏振分光膜。 例如,反射镜、角锥棱镜和逆向反射镜是连接到移动目标上,避免增加移动目标的重量(而不是将干涉仪安装到移动目标上)。

  • 反射镜通常连接到移动目标上,以便将光束反射回干涉仪,但它们还可使光束发生任意角度的转向。
  • 角锥棱镜将激光束发射或返回与入射路径平行的路径。 它们不能用于控制反射角。 反射角是固定的,因此反射光束与入射光束平行。 角锥棱镜没有任何外罩。
  • 逆向反射镜与角锥棱镜一样,但是拥有外罩。
  • 光束转向镜通常会使光束发生转向,例如转向 90 度。
  • 操纵器(Manipulator)是一类特殊的光束转向镜。 它们可以使光束轻松发生转换或角度变化,更精确地控制光束位置。
  • 分光膜可将一个激光束分成多个光束。 列出的百分比可告诉您分光后某个光束的功率占分光前主光束功率的百分比。 分光路径通常与主路径成 90 度。
  • 偏振分光膜可将两个频率的激光束分别分配到参考路径和测量路径中。 光束功率在两个路径之间平均分配。
  • 真空兼容是指镜片系统可以最大限度减少气体分子逸散(outgassing)并可作为真空环境使用。 真空兼容镜片系统主要用于电子束直写应用中,在该应用中,整个曝光机和定位工作台必须置于真空之中。

如果您没有找到自己想要了解的内容,请点击本页右上角的“与我们联系”链接,与我们讨论定制镜片系统。

  • 10567A 50% 双分光膜 10567A 50% 双分光膜 

    10567A 50% 双分光膜

    Keysight 10567A 双分光膜可使两个分裂光束通过分光膜返回,其反射路径与入射光束平行。 它适用于 3 mm 或更小直径的光束

  • 10700A 33% 分光膜 10700A 33% 分光膜 

    10700A 33% 分光膜

    Keysight 10700A 33% 分光膜适用于 6 mm 或更小直径的光束。

  • 10701A 50% 分光膜 10701A 50% 分光膜 

    10701A 50% 分光膜

    Keysight 10701A 分光膜适用于 6 mm 或更小直径的光束。

  • 10703A 逆向反射镜 10703A 逆向反射镜 

    10703A 逆向反射镜

    Keysight 10703A 逆向反射镜(角锥棱镜)是用于线性测量的一款基本测量反射镜。 它适用于 6 mm 或更小直径的光束

  • 10704A 逆向反射镜 10704A 逆向反射镜 

    10704A 逆向反射镜

    Keysight 10704A 逆向反射镜(角锥棱镜)是用于单光束测量的一款测量反射镜。 它适用于 9 mm 或更小直径的光束

  • 10707A 光束转向镜 10707A 光束转向镜 

    10707A 光束转向镜

    Keysight 10707A 可使入射光束转向 90 度角。 它适用于 6 mm 或更小直径的光束

  • 10710A 可调节安装架座 10710A 可调节安装架座 

    10710A 可调节安装架座

    Keysight 10710A 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10700A、10701A、10705A、10707A。 允许 ± 8 度的倾斜和偏转。

  • 10710B 可调节安装架座 10710B 可调节安装架座 

    10710B 可调节安装架座

    Keysight 10710B 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10700A、10701A、10705A、10707A。 允许 ± 8 度的倾斜和偏转。

  • 10711A 可调节安装架座 10711A 可调节安装架座 

    10711A 可调节安装架座

    Keysight 10711A 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10702A、10706A、10715A、10716A。 允许 ± 5 度的倾斜和偏转。

  • 10713B 1 英寸角锥棱镜 10713B 1 英寸角锥棱镜 

    10713B 1 英寸角锥棱镜

    Keysight 10713B 1 英寸角锥棱镜(逆向反射镜)可在线性测量中作为测量反射镜使用。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10713C 1/2 英寸角锥棱镜 10713C 1/2 英寸角锥棱镜 

    10713C 1/2 英寸角锥棱镜

    Keysight 10713C 1/2 英寸角锥棱镜(逆向反射镜)可在线性测量中作为测量反射镜使用。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10713D 1/4 英寸角锥棱镜 10713D 1/4 英寸角锥棱镜 

    10713D 1/4 英寸角锥棱镜

    Keysight 10713D 1/4 英寸角锥棱镜(逆向反射镜)可在线性测量中作为测量反射镜使用。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10722A 平面反射镜转换器 10722A 平面反射镜转换器 

    10722A 平面反射镜转换器

    Keysight 10722A 平面反射镜转换器可修正 10702A 线性干涉仪,使其能像平面反射镜干涉仪一样工作。 主要用于校准器系统。

  • 10723A 高稳定度适配器 10723A 高稳定度适配器 

    10723A 高稳定度适配器

    Keysight 10723A 高稳定度适配器可将 10706A 干涉仪转换为 10706B。 它可以改善热稳定度。

  • 10724A 平面镜射反射器 10724A 平面镜射反射器 

    10724A 平面镜射反射器

    Keysight 10724A 平面镜射反射器适合与 Keysight 10706A/B、10715A、10716A 和 10737L/R 一起使用。仅用于单轴线性测量。

  • 10725A 50% 分光膜 10725A 50% 分光膜 

    10725A 50% 分光膜

    Keysight 10725A 50% 分光膜适用于 9 mm 或更小直径的光束。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10725B 4% 分光膜 10725B 4% 分光膜 

    10725B 4% 分光膜

    Keysight 10725B 4% 分光膜适用于 9 mm 或更小直径的光束。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10725C 15% Beam Splitter 10725C 15% Beam Splitter 

    10725C 15% Beam Splitter

    The 10725C 15% beam splitter, designed for beam diameters of 9 mm or less, reflects 15% of the total incoming laser beam and transmits 85% straight through. This optic is without housing and requires a user-supplied mount.

  • 10726A 光束转向镜 10726A 光束转向镜 

    10726A 光束转向镜

    Keysight 10726A 可将入射光束转向 90 度角,适用于 9 mm 或更小直径的光束。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10728A 平面反射镜 10728A 平面反射镜 

    10728A 平面反射镜

    Keysight 10728A 平面反射镜是一款正入射平面反射镜,适用于 9mm 或更小直径的光束。 这个裸镜需要用户提供安装架座。

  • 10769B 在通用安装架座上转向反射镜 10769B 在通用安装架座上转向反射镜 

    10769B 在通用安装架座上转向反射镜

    Keysight 10769B 在通用架座上的转向反射镜可使激光束转向任意角度, 无论是在垂直还是在水平偏振面上。 主要用于校准器系统。

  • 10784A 光高度调整器和支柱底座 10784A 光高度调整器和支柱底座 

    10784A 光高度调整器和支柱底座

    Keysight 10784A 光高度调整器和支柱底座为 10785A 高度调整器和支柱提供了安装底板。

  • E1834E 33% Beam Splitter - BK7, fixed horizontal-bend mount E1834E 33% Beam Splitter - BK7, fixed horizontal-bend mount 

    E1834E 33% Beam Splitter - BK7, fixed horizontal-bend mount

    The E1834E is a 33% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system.

  • E1834G 50% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount E1834G 50% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount 

    E1834G 50% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount

    The E1834G is a 50% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system.

  • E1834J 67% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount E1834J 67% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount 

    E1834J 67% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount

    The E1834J is a 67% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system.

  • E1834M Beam Bender – BK7, fixed horizontal-bend mount E1834M Beam Bender – BK7, fixed horizontal-bend mount 

    E1834M Beam Bender – BK7, fixed horizontal-bend mount

    The E1834M is a beam bender that bends the incoming beam at a 90-degree angle and is designed for beam diameters of 9 mm or less.

  • E1834Z Beam Bender – BK7, fixed vertical-bend mount E1834Z Beam Bender – BK7, fixed vertical-bend mount 

    E1834Z Beam Bender – BK7, fixed vertical-bend mount

    The E1834Z is a beam bender that bends the incoming beam at a 90-degree angle and is designed for beam diameters of 9 mm or less.

  • N1206T 操纵器调整工具套件 [已停产] N1206T 操纵器调整工具套件 [已停产] 

    N1206T 操纵器调整工具套件 [已停产]

    是德光束操纵器(manipulator)可精确地转向或转换激光束。 这种精密的转向和转换可使激光束正确对准,减少 Abbé 和余弦误差。