这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频和微波测试附件

Keysight 提供众多射频和微波测试附件,您可用来简化测试设置和得到可能的最好测量结果。

  • 射频和微波开关 射频和微波开关 

    射频和微波开关

    固态SPDT、EM旁路、SPDT、矩阵、多端口和转换开关、带有相关的驱动器和电缆...

  • 固态开关,300 kHz至50 GHz 固态开关,300 kHz至50 GHz 

    固态开关,300 kHz至50 GHz

  • PXI 微波开关 PXI 微波开关 

    PXI 微波开关

    PXI 混合开关模块(直流至 26.5 GHz)将射频和微波信号路由到自动测试应用。 它为整个操作过程提供出色的 0.03 dB IL 重复性和高隔离度

  • 谐波混频器 谐波混频器 

    谐波混频器

    无需在毫米波频段上进行信号识别。Keysight M1970V/W 智能混频器具有改进的精度和高达 110 GHz 的工作频率范围,可为您提供更为智能的解决方案。

  • 衰减器/开关驱动器 衰减器/开关驱动器 

    衰减器/开关驱动器

    可编程衰减器和机电设备开关的驱动器

  • 适配器和连接器 适配器和连接器 

    适配器和连接器

    • 计量级、仪器级和通用级适配器
    • 频率高达 110 GHz
    • SMA、N 型、BNC、APC-7 和 3.5/2.92/2.4/1.85/1.0 mm 适配器
    • 低插入损耗和高回波损耗

  • 固定衰减器 固定衰减器 

    固定衰减器

    • 固定衰减器
    • 直流至 67 GHz
    • 3、6、10、20、30、40、50 和 60 dB
    • 信号调理和电平控制应用

  • 放大器 放大器 

    放大器

    50 GHz前置放大器、微波放大器、微波系统放大器...

  • 可变衰减器 可变衰减器 

    可变衰减器

    手册和可编程的步进衰减器、1 & 10 dB步进,至50 GHz,相关的驱动器和电缆...

  • 直流阻断器 直流阻断器 

    直流阻断器

    0.045至26.5 GHz阻断电容器

  • 检波器 检波器 

    检波器

    • 平面掺杂势垒检波器、低势垒肖特基二极管检波器、宽带定向检波器
    • 100 kHz 至 50 GHz
    • 平坦的频率响应和优异的方波律响应
    • 精确的电平测量和功率传感

  • 定向耦合器和定向桥 定向耦合器和定向桥 

    定向耦合器和定向桥

    同轴电缆单端口和双端口定向耦合器、混合耦合器、射频桥...

  • 功分器与分离器 功分器与分离器 

    功分器与分离器

    功分器和功率分离器,DC至50 GHz,3路功率分离器至75 Ohm,混合功分器...

  • 功率限幅器 功率限幅器 

    功率限幅器

    • 功率限幅器
    • 直流至 50 GHz
    • 提供大功率保护,避免静电放电和射频功率造成损坏
    • 出色的回波损耗

  • 射频探头 射频探头 

    射频探头

    • 有源单端和差分探头
    • 5 Hz 至 12 GHz
    • 可兼容是德的网络、频谱和信号源分析仪
    • 提供高阻抗探测
       

  • 频率计 频率计 

    频率计

    直接读数频率计,3.7 至 12.5 GHz...

  • 端子(负载) 端子(负载) 

    端子(负载)

    • 端子(负载、开路和短路)
    • 频率高达 50 GHz
    • 校准标准件和通用器件
    • 高回波损耗

  • 波导附件 波导附件 

    波导附件

  • 波导附件
  • 偏置网络 偏置网络 

    偏置网络

    宽带大功率偏置网络 50 GHz...

  • 电缆组件 电缆组件 

    电缆组件

    电缆组件(N 型和 3.5 mm)和微波绝缘电珠(microwave bead)组件...

  • 梳状信号发生器 梳状信号发生器 

    梳状信号发生器

    • 梳状信号发生器
    • 频率高达 67 GHz
    • 出色的相位和幅度追踪
    • 适用于非线性器件的相位校准和表征

  • N9910X 射频和微波手持式分析仪附件 N9910X 射频和微波手持式分析仪附件 

    N9910X 射频和微波手持式分析仪附件

    • 为您的 FieldFox 手持式分析仪配备优质附件
    • 电缆、适配器、校准套件、天线、射频和微波附件以及其他的通用 FieldFox 附件

  • 射频和微波测试附件 [已停产]
    关于已停产和废型的射频和微波测试附件的产品支持信息