这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 硬件 > 其他产品 > 射频和微波测试附件
Keysight 提供众多射频和微波测试附件,您可用来简化测试设置和得到可能的最好测量结果。
固态SPDT、EM旁路、SPDT、矩阵、多端口和转换开关、带有相关的驱动器和电缆...
了解更多
查看产品
PXI 混合开关模块(直流至 26.5 GHz)将射频和微波信号路由到自动测试应用。 它为整个操作过程提供出色的 0.03 dB IL 重复性和高隔离度
无需在毫米波频段上进行信号识别。Keysight M1970V/W 智能混频器具有改进的精度和高达 110 GHz 的工作频率范围,可为您提供更为智能的解决方案。
可编程衰减器和机电设备开关的驱动器
50 GHz前置放大器、微波放大器、微波系统放大器...
手册和可编程的步进衰减器、1 & 10 dB步进,至50 GHz,相关的驱动器和电缆...
0.045至26.5 GHz阻断电容器
同轴电缆单端口和双端口定向耦合器、混合耦合器、射频桥...
功分器和功率分离器,DC至50 GHz,3路功率分离器至75 Ohm,混合功分器...
直接读数频率计,3.7 至 12.5 GHz...
宽带大功率偏置网络 50 GHz...
电缆组件(N 型和 3.5 mm)和微波绝缘电珠(microwave bead)组件...
查看详情
射频和微波测试附件 [已停产] 关于已停产和废型的射频和微波测试附件的产品支持信息
查看全部
是德面向航空航天与国防行业的测试设备和资源