Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 放大器和前置放大器
信号放大器和前置放大器
是德科技提供了一系列专为系统设计人员和集成商设计的紧凑型信号放大器。 无论您在哪里需要放大信号,我们的放大器都可以满足您的需求,帮助您弥补系统损耗,提高射频和微波 ATE 系统的可用功率。 是德科技放大器覆盖从 10 MHz 至 50 GHz 的宽广频率范围。此外,我们还提供了专门用于提高信号分析仪灵敏度的前置放大器,它可以降低仪器的噪声系数和测量不确定度,从而能够测量微小信号。 是德科技前置放大器涵盖了从 10 MHz 至 50 GHz 的宽广频率范围。
信号放大器和前置放大器
83018A微波系统放大器,2 GHz至26.5 GHZ
83020A微波系统放大器,2 GHz至26.5 GHz
83017A微波系统放大器,0.5至26.5 GHz
83006A微波系统放大器,10 MHz至26.5 GHz
83050A微波系统放大器,2 GHz至50 GHz
87415A 微波系统放大器,2 GHz 至 8 GHz
83051A微波系统放大器,45 MHz至50 GHz
N4985A 系统放大器
87405B 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz
87405C 前置放大器,100 MHz 至 18 GHz
M9379A 射频放大器模块
需要帮助或遇到问题?