这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

放大器

不必再级联大量窄带放大器,使用Keysight的一款放大器即可支持广泛的带宽,比如0.01到26.5 GHz之间,以及0.045到50 GHz之间的频率。但是,Keysight宽带放大器的最大优点则在于,它可以去除和减少噪声、交叉网络和多个电源。

对比产品资料中的全部内容 (18)

查找产品

  • U7227A USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz U7227A USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz (1) 

    U7227A USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz

    • USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz
    • 使用温度补偿自动校正增益值
    • 与 X 系列信号分析仪结合使用,实现卓越的噪声系数和优化的增益
    • 自动传输校准数据、噪声系数和 S 参数

  • U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz (1) 

    U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz

    • USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz
    • 使用温度补偿自动校正增益值
    • 与 X 系列信号分析仪结合使用,实现卓越的噪声系数和优化的增益
    • 自动传输校准数据、噪声系数和 S 参数

  • U7227F USB 前置放大器,2 至 50 GHz U7227F USB 前置放大器,2 至 50 GHz (1) 

    U7227F USB 前置放大器,2 至 50 GHz

    • USB 前置放大器,2 至 50 GHz
    • 使用温度补偿自动校正增益值
    • 与 X 系列信号分析仪结合使用,实现卓越的噪声系数和优化的增益
    • 自动传输校准数据、噪声系数和 S 参数

  • 83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz 83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz (1) 

    83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz

    The Keysight 83006A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.

  • N4985A 系统放大器 N4985A 系统放大器 (1) 

    N4985A 系统放大器

    • N4985A-P15 的工作频率范围为 10 MHz ~ 50 GHz
    • N4985A-P25 的工作频率范围为 2 ~ 50 GHz
    • N4985A-S30 的工作频率范围为 100 kHz ~ 30 GHz
    • N4985A-S50 的工作频率范围为 100 kHz ~ 50 GHz
       

  • 87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz 87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz (1) 

    87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz

    The Keysight 87405B microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers.

  • 87405C 前置放大器,100 MHz ~ 18 GHz 87405C 前置放大器,100 MHz ~ 18 GHz (1) 

    87405C 前置放大器,100 MHz ~ 18 GHz

    Keysight 87405C 前置放大器通过可靠的增益和低噪声系数提高总体系统性能并减少系统误差。

  • 83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz 83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz (1) 

    83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz

    The Keysight 83051A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.

  • 83017A 微波系统放大器,0.5 至 26.5 GHz 83017A 微波系统放大器,0.5 至 26.5 GHz (1) 

    83017A 微波系统放大器,0.5 至 26.5 GHz

    Keysight 83017A 微波系统放大器是一款成熟的紧凑型放大器。专为系统设计人员和集成商设计。

  • 83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ 83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ (1) 

    83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ

    The Keysight 83018A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.