这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

跳变时间变换器

这些变换器专门用于转换仪器的跳变时间,可将快速的固定跳变时间转变为较慢的固定跳变时间(150 ps、250 ps、500 ps、1 ns、2 ns);从而降低信号带宽。所有跳变时间均在 10% 至 90% 幅度之间。

这些变换器的设计可确保非常低的信号反射(远远超过 3 dB 点)。减少信号跳变时间也可以改善过冲和反射敏感应用的总体脉冲性能。变换器配有两个 SMA 连接器,一个阴头,一个阳头。

  • 15434B 跳变时间变换器,1ns 15434B 跳变时间变换器,1ns 

    15434B 跳变时间变换器,1ns

    Keysight 15434B 跳变时间变换器,1ns。

  • 15438A 跳变时间变换器,2ns 15438A 跳变时间变换器,2ns 

    15438A 跳变时间变换器,2ns

    Keysight 15438A 跳变时间变换器,2ns。

  • 15435A 跳变时间变换器,150ps 15435A 跳变时间变换器,150ps 

    15435A 跳变时间变换器,150ps

    Keysight 15435A 跳变时间变换器,150ps。

  • 15432B 跳变时间变换器,250ps 15432B 跳变时间变换器,250ps 

    15432B 跳变时间变换器,250ps

    Keysight 15432B 跳变时间变换器,250ps。

  • 15433B 跳变时间变换器,500ps 15433B 跳变时间变换器,500ps 

    15433B 跳变时间变换器,500ps

    Keysight 15433B 跳变时间变换器,500ps。

  • 15443A 成对配套电缆 15443A 成对配套电缆 

    15443A 成对配套电缆

    这对配套电缆包括两条 SMA(阳头)至 SMA(阳头)电缆,其配对传播时延小于 25 ps。